Rosemount-3400HTVP Sensor

Rosemount™ 3400HTVP pH-/ORP-Sensor für Wechselarmaturen

Produktbeschreibung

Der Rosemount 3400HTVP pH-/ORP-Hochleistungssensor beinhaltet verschiedene innovative Designmerkmale zur Verlängerung der Lebensdauer des Sensors in problematischen, heißen Prozessen. Hohe Temperaturen, Verschmutzung, Belagbildung und Vergiftung verursachen eine zunehmende Verschlechterung der Glasmessmembran. Verwenden Sie den 3400HTVP pH-/ORP-Sensor, um Ihre Gesamtbetriebskosten zu senken und den häufigen Austausch von Sensoren zu vermeiden.

Max. Prozessdruck
400 psig (2 859 kPa [abs])
Max. Druck im zurückgezogenen oder eingebauten Zustand: 64 psig (542 kPa [abs])
Werkstoffe
Mediumberührte Werkstoffe: Platin (nur ORP), Titan, Ryton, PTFE, Glas und kundenspezifischer
O-Ring-Werkstoff (EPDM, FKM oder FFKM)
Temperatursensortypen
Platin-RTD, 100 Ohm
Betriebstemperatur
Ohne Vorverstärker: 41 bis 311 °F (5 bis 155 °C)
Mit Vorverstärker: bis zu 212 °F (100 °C)

Merkmale

  • Erneuerbare Verbindungsstelle und Elektrolyte ermöglichen den Einsatz des pH-/OPR-Sensors in Anwendungen, bei denen erhöhte Temperaturen, Verschmutzungen, Belagbildung und Vergiftungen auftreten
  • Vielseitige Montageoptionen der Sensoren mit einer Länge des Titanrohrs von 21 in. oder 36 in.
  • SMART-fähig, sodass keine Vor-Ort-Kalibrierung erforderlich ist
  • Einfache Installation mit Variopol (VP8) Anschlussoption

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-10 von 44 Ergebnissen für Teile & Zubehör
: