Rosemount™ 4088 MultiVariable™ Transmitter, 9195 Wedge Meter and 1199
Rosemount™ 4088 MultiVariable™ Transmitter, 9195 Wedge Meter and 1199
Warnung
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Flansch: ANSI/ASME, EN/DIN, GOST und JIS Gewinde: NPT, DIN, ISO Hygieneausführung
Mediumberührter Werkstoff
Edelstahl 316L, Alloy C-276, Alloy 400, Tantal, Alloy 400 vergoldet, Edelstahl 316L SST vergoldet, CorrosionShield PFA-beschichtet 316 SST; siehe Produktdatenblatt zu einer kompletten Liste aller Werkstoffe
Zertifizierungen/Zulassungen
SIL2/3-zertifiziert gemäß IEC 61508 durch unabhängigen Dritten, 3A, NACE®, Ex-Bereiche; siehe Produktdatenblatt zu einer kompletten Liste aller Zertifizierungen
Merkmale
Rosemount™ 4088 MultiVariable™ Messumformer
Modbus-Messumformer ermöglicht Multivariable-Messungen in Kombinationen von Differenzdruck, statischem Druck und Temperatur
Bestellmöglichkeit des Wirkdruckgebers mit Anbau an den Messumformer vereinfacht die Installation und Inbetriebnahme.
Optimierte Sensortechnologie erfasst starke Durchflussschwankungen, die bei der Öl- und Gasförderung häufig auftreten.
Leistungsklasse „Enhanced for Flow“ bietet eine erhöhte Genauigkeit der Messwerte von ±0,05 %
LCD-Anzeige ermöglicht die Anzeige der Daten direkt an der Messstelle für einen besseren Einblick in den Prozess.
Anpassung mittels Callendar-Van-Dusen-Konstanten verbessert die Genauigkeit der Temperaturmessung, um branchenführende Durchflussberechnungen zu ermöglichen
Verpolungsschutz schützt das Gerät vor Schäden durch eine falsche Verkabelung.
Voll verschweißtes SuperModule™ bietet branchenführende Genauigkeit in rauen Umgebungen und Anwendungen.
Geringe Leistungsaufnahme trägt zur Reduzierung der Größe und Anzahl von Solarkollektoren und Batterieanlagen bei, um die Kosteneffizienz zu erhöhen.
Rosemount™ 9195 Keil-Durchflussmessgerät
Das keilförmige Primärelement ist dafür ausgelegt, schwierige Anwendungen zu messen, einschließlich schmutziger, hoch viskoser oder abrasiver Flüssigkeiten, die andere Primärelemente verstopfen oder erodieren können.
Das dreieckige Design ist stabil und verschleißfest und weist keine kritischen scharfen Kanten auf, die mit der Zeit verschleißen würden.
Das voll integrierte und optimierte Design ermöglicht eine einfachere Installation und Kompatibilität mit dem Prozess.
Druckmittler-Pakete ermöglichen die Unterstützung einer Vielzahl von Anwendungen durch die Druckmittlerkonstruktionen.
Druckmittleranschlüsse in Sattelausführung reduzieren das Gewicht des Messgeräts um 50 % und sind so konzipiert, dass die Rohrabstandhalter reduziert werden, was Verstopfungs- und Reinigungsprobleme vermeidet.
Das geflanschte Modell bietet einen 2-Zoll-NPS/DN50-Anschluss, eine traditionelle Bauart, die verwendet wird, wenn Spülringe und Ventilbaugruppen erforderlich sind.
Das Modell mit Gewinde verwendet einen 1/2-Zoll-NPT-Anschluss mit Schlauch, ideal für Anwendungen, bei denen Verstopfungen weniger ein Problem darstellen als Erosion und Verschleiß.
Rosemount™ 1199 Druckmittlersystem
Schützt die Messumformer-Membran vor korrosiven oder erosiven Prozessen und extremen Temperaturen
Große Vielfalt an Druckmittlern erfüllt unterschiedliche Prozessanforderungen und -spezifikationen, einschließlich branchenspezifischer Anwendungen
SIL2/3-Zertifizierung gemäß IEC 61508 (durch unabhängigen Dritten) und Betriebsbewährungsdokument (Prior-use) der FMEDA-Daten ermöglichen den Einsatz in Sicherheitseinrichtungen.
Eliminierung von Befestigungswerkzeug reduziert die Installationskosten
Anpassungsfähige, direkt montierte Druckmittler für Über- und Absolutdruck können für mit Druck beaufschlagte oder entlüftete Tanks verwendet werden
Tuned-Systems können im Vergleich zu herkömmlichen Installationen den Einfluss der Temperatur um 10 bis 20 % mindern und die Ansprechzeit um mehr als 80 % verbessern.
Die maximale Anzahl der zu vergleichenden Produkte beträgt 4, bitte passen Sie Ihre Auswahl an.
Dialogfeld „Warnung wegen Inaktivität“x
Wegen Inaktivität wird Ihre Sitzung bald ablaufen. Klicken Sie auf OK, um Ihre Zeit für zusätzliche 30 Minuten zu verlängern.
Dieser Artikel wurde erfolgreich zu Ihrer Liste hinzugefügt.x
Dieser Artikel wurde erfolgreich zu Ihrer Liste hinzugefügt.
Land/Region und Sprache auswählen
Land/Region auswählen
Eine Sprache auswählen
Ein/mehrere Produkt(e) in Ihrem Warenkorb ist/sind im ausgewählten Land möglicherweise nicht verfügbar; es wird/sie werden beim Klicken auf die Schaltfläche „AUSWÄHLEN“ aus Ihrem Warenkorb entfernt. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie beim Erwerb dieses Produkts in einem anderen Land Hilfe benötigen.