Rosemount-P-5900C Radar Level Gauge

Rosemount™ 5900C Radar-Füllstandsmessgerät

Produktbeschreibung

Das Rosemount 5900C Radar-Füllstandsmessgerät bietet eine Messgenauigkeit von ±1 mm (0,04 in.). Es wird i. d. R. zusammen mit einer hochpräzisen Widerstandstemperaturmesskette für Nettovolumenberechnungen eingesetzt. Es ist gemäß IEC 61508 SIL2-zertifiziert.

Genauigkeit
±1 mm (0,04 in.), ±2 mm (0,08 in.)
Stabilität
Gewöhnlich < ±0,5 mm (0,020 Zoll) bei –40 bis +70 °C (–40 bis +158 °F).
Aktualisierungsrate
Messung alle 0,3 Sekunden.
Kommunikationsprotokoll
Foundation™ Feldbus für die Verbindung mit einem Rosemount 2410 mit selbstkonfigurierendem Tankbus oder einem beliebigen Foundation™ Feldbus-Hostsystem.
Ein Rosemount 5900 Füllstandsmessgerät unterstützt in Kombination mit einem Tank Hub 2410 die kabellose Kommunikation und die Emulation von Messgeräten anderer Hersteller.
Sicherheit
• SIL2-zertifiziert.
• TÜV-geprüft und als Überfüllsicherung WHG-zugelassen.
Emulationsfähigkeit
Integrationsmöglichkeit in alte Tankmesssysteme.
Spannungsversorgung
• FISCO: 9,0–17,5 VDC, polaritätsunempfindlich (z. B. von 2410 Tank Hub).
• Entity-Gerät: 9,0–30,0 VDC, polaritätsunempfindlich.
Umgebungstemperatur
-40 bis +70 °C (-40 bis +158 °F). Mindesttemperatur für die Inbetriebnahme ist -50 °C.
Antennentyp
Parabolantenne, Führungsrohr-Array-Antenne, Konusantenne, LPG/LNG-Antenne, 1- und 2-Zoll Führungsrohr-Antennen.

Merkmale

  • Höchste Zuverlässigkeit beim Anlagenmanagement von gelagerten, flüssigen Massengütern.
  • Höhere Sicherheit – mit der von einer Drittpartei zugelassenen IEC 61508 SIL2-Fähigkeit.
  • Einfache und sichere Installation mit eigensicherer 2-Leiter-Spannungsversorgung über den Bus.
  • Kabelgebundene und/oder kabellose Datenübertragung.
  • Füllstandsmessungen in allen Massengütertanks mit diversen Produkten wie Flüssiggasen, Leichtprodukten, Rohöl und Bitumen.

Dokumentation und Zeichnungen