Plantweb-Insight Power Module Management Application

Plantweb Insight™-Anwendung für Power Module-Management

Produktbeschreibung

Optimierung der Power Module-Überwachung in mehreren Netzwerken mit der Plantweb Insight-Anwendung für Power Module-Management. Diese Anwendung zentralisiert und konsolidiert die Power Module-Daten und -Analysen an einer Stelle, so dass Anwender durch Berechnungen gewonnene Erkenntnisse über die Batteriezustände einer einzelnen Anlage oder mehrerer Bereiche anzeigen können. Diese Überwachungslösung ermöglicht mehr Einblick in den Gerätezustand und führt Berechnungen zur geschätzten Lebensdauer und der Temperatur durch, die für die effektive Wartungs- und Instandhaltungsplanung verwendet werden können. Um unnötige Prozessausfallzeiten zu vermeiden, können die Anwender über konfigurierbare E-Mail-Benachrichtigungen informiert werden. Zusätzlich bieten die Anwendungen Funktionen zum Sortieren und Exportieren von Daten, die für weitere Analysen von Anlagen genutzt werden können.

Betriebssystem
VMware Virtual Hardware ab Version 16 oder Microsoft Hyper-V Configuration ab Version 8.0
  • Mindestens vier dedizierte Prozessoren
  • Mindestens 8 GB RAM
  • 512 GB freier Festplattenspeicher
Kommunikationsprotokoll
HART-IP-Client, OPC-UA-Client/Server, Modbus TCP/IP-Server, REST API

Merkmale

  • Das benutzerfreundliche Dashboard bietet umfassende und unmittelbare Erkenntnisse über alle Akkus der Anlage und sorgt somit für bessere Einblicke.
  • Mit der aggregierten Ansicht des Power Module-Zustands können potenzielle Probleme schnell gefunden werden, so dass ein zuverlässiger Betrieb sichergestellt wird
  • Verwendet die Umgebungstemperatur des Geräts zur Berechnung und für Alarme bei Erreichen der kritischen Temperatur
  • Die strategische Datenanalyse erkennt Geräte mit hohem Verbrauch und verbessert so die operative Gesamteffizienz.
  • Konfigurierbare E-Mail-Benachrichtigungen für zeitnahe Alarmierung hinsichtlich des Power Module-Zustands

Dokumentation und Zeichnungen