Fisher™ Vakuumbetriebsausrüstung und Entlastungsventile der Serie Y610A, Y611A und Y612A

Produktbeschreibung

Die Geräte der Serie Y610A, Y611A und Y612A werden in einem breiten Spektrum an Vakuum- und Entlastungsbetriebsanwendungen verwendet. Die Geräte der Serie Y610A werden als Vakuumbrecher verwendet, die Geräte der Serie Y611A werden entweder als Vakuumbrecher oder Entlastungsventile verwendet und die Geräte der Serie Y612A werden als Vakuumregler verwendet.

ped

Merkmale

  • Präzisionssteuerung der Niedrigdruckeinstellung
  • Korrosionsbeständigkeit
  • Manipulationssichere Anpassung
  • Robuste Bauweise
Nennweiten und Endanschlussarten (Einlass x Auslass)
Typ Y610A, Y610AP, Y611A, Y611AP, Y612A oder Y612AP: NPS 1 1/2 x 1 1/2, 2 x 2, NPT oder NPS 2 x 2/DN 50 x 50 CL125A FF oder CL250A RF in Flanschausführung
Maximaler Eingangsdruck
17 bis 207 mbar/0,25 bis 3 psig
Maximaler Ausgangs-(Gehäuse)-Druck
17 bis 207 mbar/0,25 bis 3 psig
Zulässige Betriebstemperatur
-29 °C bis 66 °C/-20 °F bis 150 °F
Druckerfassung
Typ Y610A, Y611A oder Y612A: Intern
Typ Y610AP, Y611AP und Y612AP: Extern
Ungefähres Gewicht
NPS 1 1/2 x 1 1/2: 11 kg/25 lb
NPS 2 x 2/DN 50 x 50: 14 kg/30 lb
Weitere technische Daten
Für weitere technische Informationen wenden Sie sich bitte an ihr örtliches Vertriebsbüro oder ziehen Sie die technische Dokumentation zurate.

Dokumentation und Zeichnungen