Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Fisher 2500 pneumatic level controllers provide rugged, dependable, and simply constructed pneumatic instrumentation for liquid level, interface level, and density service.
Set point, proportional valve opening, and reset changes are made with simple dial knob controls.
Few moving parts are used. A knife-edged driver bearing in the sensor and the plated brass instrument case ball bearing for the torque tube rotary shaft help to provide low-friction operation.
Available in a variety of orientations and connection styles, and all sensors can be either right- or left-hand mounted.
Displacer reaction to small specific gravity changes allows these instruments to be used for level, interface of two fluids, and density applications where a response to low levels of input signal change is required.
Action is field reversible from direct to reverse or vice versa, without additional parts.
Supply pressure conservation is enhanced in all constructions because relay exhaust opens only when input signal changes.
Comes standard with a liquid damping orifice in the lower equalizing connection for the cage sensor that helps provide additional stability.
Die maximale Anzahl der zu vergleichenden Produkte beträgt 4, bitte passen Sie Ihre Auswahl an.
Dialogfeld „Warnung wegen Inaktivität“x
Wegen Inaktivität wird Ihre Sitzung bald ablaufen. Klicken Sie auf OK, um Ihre Zeit für zusätzliche 30 Minuten zu verlängern.
Dieser Artikel wurde erfolgreich zu Ihrer Liste hinzugefügt.x
Dieser Artikel wurde erfolgreich zu Ihrer Liste hinzugefügt.
Land/Region und Sprache auswählen
Land/Region auswählen
Eine Sprache auswählen
Ein/mehrere Produkt(e) in Ihrem Warenkorb ist/sind im ausgewählten Land möglicherweise nicht verfügbar; es wird/sie werden beim Klicken auf die Schaltfläche „AUSWÄHLEN“ aus Ihrem Warenkorb entfernt. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie beim Erwerb dieses Produkts in einem anderen Land Hilfe benötigen.