Emerson-P-FB2200

FB2200 Mehrstrecken-Durchflusscomputer für die Feldmontage für Gase und Flüssigkeiten

Produktbeschreibung

Der Durchflusscomputer FB2200 bietet im Vergleich zu unserem Modell FB2100 größere Flexibilität und ermöglicht die Messung und Regelung des Durchflusses von Gasen und Flüssigkeiten für bis zu zwei Differenzdruck- oder lineare Messstrecken. Sein robustes Gehäuse sowie mehrere E/A-, Kommunikations- und Spannungsversorgungsoptionen machen den FB2200 zur idealen Wahl und ermöglichen dadurch präzise und zuverlässige Durchflussmessungen unter den schwierigsten Bedingungen. Der für vereinfachte Konfiguration und einfache Anwendung entwickelte FB2200 ist außerdem vielseitig konfigurierbar und unterstützt standardmäßig mehrere Berechnungen des Durchflusses und der Eigenschaften des Mediums. Die PID-Regelung für Durchfluss bzw. Druck kann ebenfalls einfach konfiguriert werden. Um die Sicherheit zu gewährleisten, kann das Modell FB2200 auch mit einem optionalen FBxWifi™ ausgestattet werden, mit dem das Feldpersonal den Durchflusscomputer konfigurieren und Daten von außerhalb des Ex-Bereichs abrufen kann. Der Durchflusscomputer FB2200 ist Teil der Mess- und Steuerungsplattform der nächsten Generation der FB-Serie von Emerson, die eine Reihe von Konfigurationstools bietet, darunter FBxConnect™, um die Einrichtung zu beschleunigen und häufig ausgeführte Aufgaben zu erleichtern.

Merkmale

  • API 21.1-konforme Messung auf bis zu zwei Gas- oder Flüssigkeits-Messstrecken
  • Mess- und E/A-Fähigkeiten, die sich auf Messanwendungen richten.
  • Überragende Datenprotokollierungskapazität mit der Fähigkeit, 1000 Alarme, 2000 Ereignisse (separate Rechtsereignisse) und den Verlauf zu speichern
  • Branchenführende Messungen des Differenz- und statischen Drucks, einschließlich 5 Jahre Langzeitstabilität
  • Hochgenaue Temperaturmessungen, einschließlich Kurvenanpassung via Callendar-Van-Dusen-Gleichung.
  • Reduzierte Notwendigkeit für Neukalibrierungen verringert den Zeitaufwand vor Ort
  • Benutzerfreundliche, intuitive Konfiguration und Einrichtung mit dem neuen FBxConnect-Tool; Konfigurationsvergleichsbericht ermöglicht einfachere Verfolgung von Änderungen
  • Standard-Firmware unterstützt globale messtechnische Berechnungen (verifiziert von NMi) für Messblende, Konus, Venturi, Düse, Mehrloch-Messblende, Turbine, PD, Auto-Adjust und Coriolis
  • FBxWifi (optional) ermöglicht einen sicheren, lokalen Wireless-Zugriff von einem sicheren Bereich aus
  • Steuerungsfähigkeit mit nativen PID-Schleifen, Boolescher Logik und mathematischen Blöcken zur Vereinfachung der Einrichtung
  • Einfache Integration mit Unterstützung für Modbus-, ROC-, BSAP- und DNP3-Protokolle.
  • Weltweite Ex-Zulassungen – Class I Div 2, ATEX und IECEx n

Dokumentation und Zeichnungen