DeltaV-P-DLO-SW

Dynamische Förder-Optimierung

Produktbeschreibung

Bei Bohrlöchern mit Förderrückgang können künstliche Fördersysteme mit einer optimalen Steuerung und minimalen Förderkosten Ihre Produktion erweitern, die Rückgewinnung optimieren und Ressourcen nutzen. Die dynamische Förder-Optimierungslösung von Emerson kann helfen, sodass Ihre tägliche Produktion Ihrem wirklichen Potenzial entspricht und Sie das Meiste aus Ihren bestehenden Anlagen herausholen.

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Automatische Bestimmung und Steuerung der Eingangs-Energiesollwerte des Fördersystems in Echtzeit.
  • Ergänzung des statischen, theoretischen Modells mit einem dynamischeren Ansatz über das ganze Feld.
  • Automatischer Betrieb am begrenztesten Satz von Beschränkungen − 100 % der Zeit.
  • Änderungen an der DLO-Konfiguration, wenn sich die Prozessanlagen ändern.
  • Automatische Echtzeit-Verteilung der Förderenergie zu den Bohrlöchern, die am meisten profitieren.
  • Entwicklung von Bohrloch-Leistungskurven, die auf aktuellen Testdaten basieren.