DeltaV-P-DeltaV S-series Traditional IO

DeltaV™ Herkömmliche E/A der S-Serie

Produktbeschreibung

Herkömmliche E/A der S-Serie sind einfacher zu installieren und besitzen dieselben bewährten Merkmale wie E/A-Schnittstellen der M-Serie. Dieses modulare E/A-Subsystem bietet Flexibilität während der Installation und wurde für schwierige Umgebungsbedingungen von Feldinstallationen konzipiert. Herkömmliche E/A der S-Serie sind mit einem Schnappverriegelungssystem ausgestattet, um eine schnelle Installation zu ermöglichen. Die E/A-Schnittstellen können in jedem der 64 möglichen Steckplätze installiert werden.

Betriebstemperatur
-40 bis 70 °C (-40 bis 158 °F)
Lagerungstemperatur
-40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
Relative Feuchte
5 % bis 95 %, nicht kondensierend
Stöße
10 g ½-Sinuswelle für 11 ms
Schwingungen
1 mm Spitze-zu-Spitze von 2 bis 13,2 Hz, 0,7 g von 13,2 bis 150 Hz

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Jeder Controller unterstützt bis zu acht E/A-Baugruppenträger, die einen robusten, passiven Bus für bis zu 64 E/A-Schnittstellen bilden.
  • Für die schnelle Montage und fehlerfreie Wartung konzipiert.
  • E/A-Baugruppenträger liefern eine integrierte Feldbus-Stromverteilung an die E/A-Schnittstellen.
  • Erkennt neue Baugruppenträger und Schnittstellen automatisch und ermöglicht eine automatische Erkennung dieser in der Konfigurationsdatenbank.
  • Alle herkömmlichen E/A-Komponenten der S-Serie können in den E/A-Schnittstellen-Baugruppenträger gesteckt werden und werden durch den Controller automatisch erkannt.