Branson-P-SFX250

Branson SFX 250 Digitaler Sonifier

Produktbeschreibung

Branson Sonifier® Ultraschall-Zelldisruptoren/-Homogenisatoren sind vielseitige Laborgeräte, die sich für eine breite Palette an Flüssigkeitsverarbeitungsanwendungen eignen

Konvertermodell
mit 1/2 in.-Sonotrode
Ausgangsleistung
250 Watt
Eingangsspannung
120 V oder 240 V
Abmessungen (L x B x H)
31,75 x 19,05 x 23,50 cm (12,5 x 7,5 x 9,25 in.)
Gewicht
6,35 kg (14 lbs.)

Merkmale

  • Der fortschrittliche Energiesteuerungsmodus liefert einen präzisen Energieeingang in kontinuierlichen oder Impulsmodi.
  • Die tatsächliche Temperatursteuerung verwaltet Probentemperaturen innerhalb von benutzerspezifischen Grenzen (erfordert separate Temperatursonde).
  • Prozessüberwachung. Im Betrieb überwacht der Sonifier der SFX-Serie fortlaufende Prozesse auf einem scrollbaren, digitalen Bildschirm und liefert somit kontinuierliche Aktualisierungen von Schlüsselvariablen, einschließlich Leistungsstufen, Energieverbrauch, Probentemperatur und Versuchsfortschritt.
  • Probenaufbereitungsprogramm. Für eine sichere Reproduzierbarkeit und Präzision in einem größeren Umfang ermöglicht die SFX-Serie den Benutzern bis zu 21 Probenaufbereitungsprogramme zu erstellen und zu speichern.

Dokumentation und Zeichnungen