Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R414011384

AVENTICS™ E/P Druckregelventil, Serie EV12 R414011384

829,60 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

EV12-EP-000-100-010-L12

Ansteuerung
vorgesteuert
Lufteinspeisung
links
Druckregelbereich min.
0 bar
Druckregelbereich max.
10 bar
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Hysterese
0,12 bar
Medium
Druckluft
Nenndurchfluss Qn
6500 l/min
Umgebungstemperatur min.
0 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Mediumstemperatur min.
0 °C
Mediumstemperatur max.
50 °C
Betriebsspannung DC
24 V
Zulässige Oberwelligkeit
5%
Stromaufnahme max.
220 mA
Max. Partikelgröße
50 µm
Ölgehalt der Druckluft min.
0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.
5 mg/m³
Baugröße
AS3
Bauart
Sitzventil
Druckluftanschluss Eingang
G 1/2
Druckluftanschluss Ausgang
G 1/2
Elektrischer Anschluss Größe
M12
Elektrischer Anschluss Anzahl Pole
5-polig

Merkmale

  • Hoher Durchfluss bei kompakter Bauweise; ohne Druckverlust im Lastfall
  • Sehr variabel einsetzbar: eigenständig, in Wartungseinheiten oder verblockt
  • Verschiedene Druckprofile möglich
  • Unterschiedliche elektrische Ansteuerung möglich
  • Sollwertvorgabe am Gerät oder über SPS

Dokumentation und Zeichnungen