Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Emerson-P-TerminalManager

TerminalManager™ Software

Produktbeschreibung

Die TerminalManager™ Software von Emerson ist ein Terminal Management System (TMS), das einen effizienten, genauen und sicheren Materialtransfer sowohl in bemannten als auch in unbemannten Tanklagereinrichtungen gewährleistet. Diese ganzheitliche Softwarelösung unterstützt Sie bei der Optimierung der Handhabung von ein-/abgehenden Waren und damit verbundenen internen Aktivitäten, die Daten für geplante Transporte, Sichtbarkeit des Lastschranks in Echtzeit, Bestandspositionen und physische Lagerbestände zur Verfügung stellt. Warnungen und Alarme sind immer sichtbar, so dass schnell gehandelt und eine Lösung gefunden werden kann. Die TerminalManager Software bietet außerdem Out-of-the-Box-Konnektivität mit einer Vielzahl von physischen Geräten und beinhaltet MessageBroker für die Softwareintegration mit Lösungen von Drittanbietern, die eine nahtlose Konsolidierung und Bereitstellung kritischer Daten ermöglichen. Ob es sich bei Ihrem Betrieb um eine unbemannte Rohöl-Entladeanlage mit Einzel-Einbaueinheit oder um ein riesiges Chemieraffinerienterminal mit Hunderten von komplexen Produkten handelt, die TerminalManager Software ist eine skalierbare, äußerst zuverlässige Lösung, die für Terminals aller Größen geeignet ist.

Merkmale

  • Planen Sie Rohöl-Entladetätigkeiten auf den Tag, die Bucht und den Topf genau.
  • Setzen Sie Ihren Zeitplan für genaue und zuverlässige Entladungen systematisch durch und lösen Sie automatisch die Probenerfassung aus.
  • Erfassen Sie API-konformen eichamtlichen Verkehr und verwalten Sie den Kundenbestand genau.
  • Automatisierte Führungsschlitten-Zeitplanverwaltung, Bewegungssteuerung und Tracking/Auditing des Entladungsprozesses gewährleisten einen fehlerfreien Prozess.
  • Durch die Automatisierung vom Ein- bis zum Ausgang kann eine Anlage vollständig unbemannt betrieben werden, wobei die Fahrer vor Ort auf die Produktentladung zugreifen können.
  • Eine genaue Bestandsverfolgung liefert die für die Planung und den Betrieb erforderlichen Informationen sowie die Berichterstattung über Kundenpositionen.
  • Die automatische Verteilung von maßgeschneiderten Betriebsberichten ermöglicht es den Betreibern, Daten zur Rohölentladung, wie z. B. aufgenommene oder entladene Produkte, leicht aufeinander abzustimmen.
  • Einfach zu bedienendes, zuverlässiges System bietet Flexibilität und unterstützt zusätzliches Wachstum im Zuge der Terminalerweiterung.
  • Eine auf die Branche zugeschnittene Lösung bietet eine maßgeschneiderte Funktionalität mit einem handelsüblichen Standardprodukt (Commercial, Off-The-Shelf; COTS), das einfacher zu unterstützen und aufzurüsten ist.

Dokumentation und Zeichnungen