Asco-34900018

ASCO™ 34900018

126,00 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

PNEUMATIC ACCESSORY SERIES 346 ADJUSTABLE PRESSURE SWITCH TAPPED G 1/4 0.5 TO 10 BAR VERSI

Body Material
Engineered Plastics
Pipe/Port Type & Size
G 1/4 (ISO 228/1)
Product Type
Accessories
Media
Air, Inert Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)
0 - 10 bar
Product Weight
0.16 kg
Min - Max Operating Pressure (Air)
0 to 10 bar
Min - Max Fluid Temperature
0 to 60°C
Pipe/Port Size
1/4

Merkmale

  • Ausführungen mit oder ohne Schutz- und Statusanzeige erhältlich
  • Lageunabhängiger Einbau
  • Umgebungstemperaturbereich: -10 °C bis +60 °C

Dokumentation und Zeichnungen