Kabelspleißen
Branson Kabelspleißsysteme ermöglichen das präzise Spleißen von Nichteisenkabeln für hochwertige Kfz-Kabelbäume, Elektronikteile und mehr
Branson Ultrasplice Systeme ermöglichen das Spleißen von Nichteisenkabeln mit vielen Größen. Sie bieten eine überragende und zuverlässigere elektrische Verbindung als beim Crimpen, Löten oder Widerstandsschweißen. Unsere Systeme reduzieren den Stromverbrauch, vermeiden Verbrauchsmaterial und verlängern die Lebensdauer von Werkzeugen. Dadurch tragen sie zur Verbesserung Ihres Geschäftsergebnisses bei.
Unser weltweites Netzwerk von anwendungstechnischen Laboren kann Sie bei der Bereitstellung einer Lösung für Kabelspleißen unterstützen, die Ihre Anwendungsanforderungen erfüllt.
The new Branson GMX-W1 is an ergonomic wire splicing system that can splice cross sections of wires either in-line or pig-tail. A compact, light-weight design is ideal for use as a portable unit on wire harness assembly boards or tabletop. A state-of-the art capacitive touchscreen with user-friendly HMI allows operators to quickly and easily configure or recall splices, sequences or harnesses from memory.
Bransons Ultrasplice 40 ist ein leichtgewichtiges, vollständig mobiles 40-kHz-Ultraschall-Kabelspleißsystem, das eine außergewöhnliche Flexibilität und Zweckmäßigkeit bietet. Dieses System liefert mittels eines fortschrittlichen 700-Watt-Generators präzise Spleißverbindungen für Querschnitte von bis zu 6 mm² in perfekter Qualität. Automatische Drahterfassung, Prozessüberwachung und Energie-/Druckanpassung vereinfachen den Betrieb und optimieren die Produktivität. Unser System speichert bis zu 100 voreingestellte Spleißparameter und -sequenzen für einen fortlaufenden Betrieb.
Das 2032S System von Branson wurde für Anwendungen konzipiert, die einen kompletten Bereich von Ultraschall-Spleißverbindungsfähigkeiten erfordern – mit einem Leiterquerschnitt von 0,35 bis 32 mm. Dieses vielseitige System verwendet einen einziehbaren Amboss und automatische Sequenzierung, um alle für jeden Kabelverlauf notwendigen Spleißverbindungen herzustellen. Unsere Technologie der austauschbaren Spitze maximiert die Lebensdauer des Werkzeugs zu minimalen Kosten, um die Stillstandszeit zu reduzieren und die Produktivität zu erhöhen. Fügen Sie unser optionales VersaGraphix Steuergerät hinzu, um einen zusätzlichen Touchscreen mit erweiterten Einrichtungs- und Betriebsfunktionen zu erhalten.
Erfüllen Sie die Reinheits- und Handhabungsanforderungen von Smartphone-Akkus, Chipkarten und Sensoren.
Lassen Sie unsere Techniker eine eingehende Überprüfung und Analyse Ihrer Anwendung durchführen, um die beste Branson Lösung für Ihre Anforderungen zu finden.