Micro Motion Erweiterte Phasenmessung
Einblick in das Prozessgeschehen auf nächsthöherer Ebene
Micro Motion erweiterte Phasenmessung wurde von Experten entwickelt, um genaue Messergebnisse für komplexe Prozesse in anspruchsvollen Durchflussumgebungen zu erhalten. Die moderne Software verbessert die Genauigkeit in vielen Mehrphasenanwendungen, wie z. B. Bohrloch- und Konzentrationsmessungen von Lebensmittelstärke.
Die erweiterte Phasenmessung (engl. Advanced Phase Measurement, APM) passt sich anhand eines proprietären Algorithmus den Änderungen von Prozessbedingungen an, um zu bestimmen, ob im Prozess Gas eingeschlossen ist. Bei vorhandenem Gas korrigiert die intelligente Lösung automatisch die auf zuvor gasfreien Werten basierenden Massen- und Volumendurchfluss-Messungen.
Die erweiterte Phasenmessung (APM) misst den Flüssigkeits- oder Gasdurchfluss präzise unter limitierten Mehrphasenbedingungen und liefert kontinuierlich Echtzeitdaten mit einer Genauigkeit von +/- 3 % in Messungen mit bis zu 15 Prozent Gasblasenanteil. Die intelligente Softwarelösung hilft bei der Verbesserung der Messgenauigkeit in schwierigen Mehrphasenanwendungen, wie z. B. direkte Bohrkopf- und Separator-Netto-Ölmessung im Ölfeld und Messungen der Stärkekonzentration in Lebensmittel- und Getränkeanlagen.
Watch this video to learn how Advanced Phase Measurement offers simple, reliable flow measurement and real time insights with multiphase flow meters.
When one of your well heads stops operating as it should, costs go up and production goes down. With Advanced Phase Measurement, you can identify the root cause of issues in the well faster, so you can make data driven decisions around keeping production up and going. The advanced software improves accuracy in many multiphase flow metering applications such as direct wellhead and starch concentration.