Industrielle Wireless-Netzwerke

Industrielle Wireless-Netzwerke

Nahtlose Integration und Erweiterung von Netzwerken mit selbstorganisierender, sicherer und zuverlässiger Wireless-Technologie.

Digitale Transformation mit Wireless-Infrastruktur und -Instrumentierung

Leistungsfähige, robuste industrielle Netzwerke mittels Wireless-Technologie

Emersons Wireless-Infrastruktur und -Instrumentierung können den Anlagenbetrieb maßgeblich beeinflussen, indem sie den Einblick in Ihre gesamte Anlage signifikant verbessern. Diese Lösungen sorgen für eine nahtlose Integration von Wireless-Technologien in bestehende kabelgebundene Netzwerke, um ein komplettes Netzwerk mit offenem Standard bereitzustellen. Setzen Sie die digitale Transformation Ihrer Anlage mithilfe einer Wireless-Architektur um, die sicher, zuverlässig und benutzerfreundlich sowie darauf ausgelegt ist, die Produktivität und das Anlagenmanagement zu verbessern.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Leistungsfähige, robuste industrielle Netzwerke mittels Wireless-Technologie

Wireless-Feldnetzwerke

Das Wireless Gateway-Portfolio von Emerson bietet Anwendern kundenspezifische Netzwerke und flexible Installationsoptionen bei der Erstellung eines kabellosen Feldnetzwerks, um den Anforderungen der Anwendung und des Standortes gerecht zu werden: 

  • Überprüfen Sie die Größe des Feldnetzwerks
  • Wählen Sie die Form der Datentransformation
  • Gateway-Installationsmethode
  • Standort der Smart-Antenne

Emerson™ SmartPower™ Module bieten branchenführende, vielseitige Stromversorgungslösungen für Ihre Emerson-Geräte. Mit einer voraussichtlichen Lebensdauer von bis zu 10 Jahren sind SmartPower Module eigensicher und robust und ermöglichen Routinewartungen in Ex-Bereichen. Diese Module verfügen über Kurzschlussschutz und kodierte Anschlüsse für einen einfachen und ausfallsicheren Austausch. Emersons breit gefächertes Angebot ermöglicht es, die Anlagenversorgung gemäß spezifischer betrieblicher und Branchenanforderungen auszuwählen.

Wireless-Fabriknetzwerke

Ciscos DNA Center ist die branchenführende Plattform für Wireless LAN-Planung, Konfiguration, Management und Mobilitätsdienste. Das sorgt für eine einheitliche, kabellose Kommunikationsplattform in den physikalischen und funktionellen Bereichen des Anlagenbetriebs, wodurch das gemeinsame Netzwerk verschiedene Applikationen unterstützen kann. Zudem überwacht das DNA Center WLAN-Controller, die über das gesamte Netzwerk hinweg für Wireless-Funktionen, einschließlich Sicherheitsrichtlinien, Eindringschutz (Intrusion Prevention), RF-Management, QoS und Mobilität, verantwortlich sind.

Das modulare Design des Wireless Access Point von Emerson und Cisco bietet Anwendern eine größere Flexibilität bei der Implementierung. Die Wi-Fi-Infrastruktur von Cisco kann innerhalb einer Einrichtung implementiert werden. Das Emerson WirelessHART Gateway kann dabei jederzeit problemlos integriert werden. Das Cisco IW6300 verfügt über mehrere Stromversorgungsoptionen, einschließlich Wechselstrom, Gleichstrom, PoE+ und UPoE, wodurch zusätzliche Flexibilität gewährleistet wird. Uplink-Anschlüsse umfassen SFP-, Ethernet- und Wireless-Optionen.

Der Wireless Access Point von Emerson und Cisco vereint Wi-Fi- und WirelessHART-Technologie in einer vollständig integrierten Lösung. Das Emerson 1410S Wireless Gateway wird direkt am Cisco IW6300 Heavy Duty Access Point montiert, wodurch eine zertifizierte Lösung der Class I, Div 2 (ATEX Zone 2) entsteht, die zuverlässige und hochsichere Daten selbst in den rauesten Industrieumgebungen liefert.

Emerson und Cisco gehen Partnerschaft ein, um die nächste Generation kabelloser Technologie auf den Markt zu bringen. Emersons 1410S Gateway setzt Maßstäbe für die WirelessHART-Infrastruktur durch erhöhte Gerätekapazität, Verarbeitungsgeschwindigkeiten und verbesserte Sicherheitsfunktionen. Der IW6300 Heavy Duty Series Access Point von Cisco bietet Wi-Fi-Technologie 802.11 AC Wave 2, die die Bandbreite erhöht und schnellere Uplink-Geschwindigkeiten ermöglicht. Gemeinsam bildet diese integrierte Wireless-Infrastruktur das Rückgrat für die digitale Transformation.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.