Kontinuierliche Gasanalysatoren
Präzise Analyse mehrerer Komponenten in Prozessanwendungen bis hin zu extrem niedrigen ppm-Werten
Wenn Ihr Prozess die kontinuierliche Analyse einer einzelnen Komponente, die gleichzeitige Messung mehrerer Komponenten oder die Überwachung von Emissionswerten zur Einhaltung von Umweltvorschriften erfordert, bieten die kontinuierlichen Gasanalysatoren von Rosemount eine präzise, zuverlässige und kontinuierliche Analyse der Prozessgase bis hin zu extrem niedrigen ppm-Werten.
Optimize product quality control and emissions monitoring using the world's only hybrid gas analyzers that combine Quantum Cascade Laser (QCL) and Tunable Diode Laser (TDL) technologies to expand gas sensing to both the near- and mid-infrared range for faster, enhanced process insights.
Ensure measurement accuracy and fast response time while reducing costs and operational complexity with highly selective and sensitive detection of multiple gas components simultaneously and in real-time using one instrument.