Roxar Rapid Adaptive Measurement™
Eingebettete Software für das Roxar™ 2600 Mehrphasen-Durchflussmessgerät ermöglicht zuverlässige adaptive Echtzeitmessungen bei dynamischem Mehrphasen-Durchfluss
Rapid Adaptive Measurement ist die eingebettete Software für das Roxar 2600 Mehrphasen-Durchflussmessgerät. Die Software nutzt eine automatische Modulauswahl mit einer Berechnungsfrequenz von 10 Hz, die die Automatisierung vor Ort unterstützt und zu jedem Zeitpunkt für optimierte Messungen sorgt. Mit diesem innovativen Ansatz können sich Betreiber auf verbesserte Leistungsmerkmale sowie höhere Robustheit und Zuverlässigkeit des Messsystems verlassen; gleichzeitig werden kostengünstige, rationalisierte Betriebsabläufe ermöglicht.
Die eingebettete Software verfügt über eine modulare Architektur, wobei jedes Modul für eine bestimmte Durchflussbedingung optimiert ist. Die Berechnung erfolgt in allen Modulen parallel, und das Konfidenzniveau wird von jedem Modul selbst berechnet. Automatisierte Arbitratoren wählen dann das für die jeweilige Anwendung zu einem bestimmten Zeitpunkt am besten geeignete Modul aus. Diese Berechnungen werden mit einer Frequenz von 10 Hz auf die Messausgänge angewandt. Diese fortschrittliche Innovation schafft Vedrtrauen bei den Betreibern und unterstützt die Automatisierungsziele in der Öl- und Gasindustrie.
Das Roxar 2600 Mehrphasen-Durchflussmessgerät ist standardmäßig mit Rapid Adaptive Measurement Kernsoftware ausgestattet. Diese umfassende, innovative Software verfügt über stufenlose 0–100 % GVF-Messung oder „Einzelmodus“, parallele Berechnung, eingebettete PVT-Engine, Basisalarme und -diagnose sowie adaptive Dichtemessung. Der hohe Automatisierungsgrad verringert den manuellen Arbeitsaufwand, bietet dem Betreiber eine effiziente Messung und sorgt gleichzeitig für Gewissheit und robuste, zuverlässige Messungen.
Diese optionale, wertsteigernde Funktion erweitert die eingebettete PVT-Funktion, die im Lieferumfang des Kernsoftwarepakets enthalten ist, in zweierlei Hinsicht. Bei Verwendung von Gaslift als unterstützte Rückgewinnungsmethode bietet diese Funktion den Betreibern die Möglichkeit, die Zusammensetzung von Kohlenwasserstoffen auf der Grundlage des Verhältnisses zwischen Fördergas und Liftgas schnell und effizient neu zu kombinieren. Darüber hinaus werden zwei zusätzliche Flashing-Stufen angeboten, die den Betreibern den einfachen Vergleich der Ergebnisse z. B. mit Test- und Masseabscheider-Ergebnissen ermöglichen.
Diese optionale, wertsteigernde Funktion weist zwei Aspekte auf: erweiterte Alarme und Schichtkompensation. Die im Lieferumfang enthaltenen Alarme ermöglichen die Überprüfung des Durchflusses, der Sensoren und der Berechnungen vor Ort und bieten dem Bediener somit ein höheres Maß an Sicherheit. Die Schichtkompensationsfunktion erkennt zunächst, ob eine Schicht innerhalb des Messsystems vorhanden ist, und kompensiert dann den Effekt dieser Schicht, sodass selbst unter schwierigsten Bedingungen zuverlässige Messungen möglich sind.
Das Roxar 2600 Mehrphasen-Durchflussmessgerät wird in einer modularen Ausführung angeboten, d. h. Betreiber können genau die Module auswählen, die ihren Messanforderungen und ihrer Messphilosophie entsprechen. Das Messsystem ist mit und ohne Gammastrahlen-Dichtemesssystem lieferbar und bietet Betreibern somit die benötigte Flexibilität. Es stehen Vollspektrum-Non-Gamma-Funktionen zur Verfügung, die für ein breites Spektrum an Durchflussbedingungen und Anwendungen geeignet sind.
Der Roxar 2600 MPFM Leistungsüberwachungsdienst ist mit Roxar Rapid Adaptive Measurement vollständig kompatibel. Dies ermöglicht eine effiziente Unterstützung und Analyse von MPFM-Daten aus der Ferne, um die optimalen Leistungsmerkmale des Messsystems sicherzustellen. Die Spezialisten von Emerson geben Betreibern zudem die Gewissheit, dass sie die Einblicke in die Daten des Mehrphasen-Durchflussmessgeräts nutzen können sowie frühzeitig und proaktiv benachrichtigt werden, falls Maßnahmen erforderlich sind.