In der chemischen Produktion werden zahlreiche gefährliche Stoffe eingesetzt und produziert, darunter sowohl giftige Gase als auch Kohlenwasserstoffgase. Jede Facette einer Chemieanlage sollte überwacht werden, um die Sicherheit des Personals und der Anlagen vor Ort sowie der umliegenden Bereiche zu gewährleisten. Chemieproduzenten, die brennbare Chemikalien mischen und destillieren, benötigen umfassende Lösungen zur Detektion von Gasen und Flammen, insbesondere in Destillationskolonnen, Tankanlagen und anderen Lagereinrichtungen. Chemievertriebsunternehmen sollten zudem Gasüberwachungssysteme installieren, um Leckagen in Tanks, Pipelines, Mischanlagen, Ventilen und Kompressoren feststellen zu können. Um maximale Sicherheit zu gewährleisten, sollte an Laderampen darüber hinaus eine Leckageüberwachung und Flammendetektion vorhanden sein. Rosemount™ Gasdetektoren überwachen und erkennen brennbare Gase und Dämpfe, aktivieren Warnsysteme und helfen dabei, potenzielle Brände zu verhindern. Falls ein Feuer ausbrechen sollte, können Rosemount Flammendetektoren Flammen unterschiedlicher Brennstoffarten aus verschiedenen Entfernungen erkennen und so Mitarbeiter und Anlagen schützen.