Pitchsteuerung von Windkraftanlagen
Präzise, sichere und zuverlässige Pitchsteuerungssysteme für den wirtschaftlichen Betrieb von Windkraftanlagen.
Emerson hat Tausende von Pitchsteuerungssysteme weltweit im Einsatz und kann somit auf Bewährtes zurückgreifen, das ein hohes Maß an Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit für Ihre Windkraftanlagen bietet.
Das Pitchsteuerungssystem von Emerson ist eine schlüsselfertige Standardlösung, die für alle dreiblättrigen Windkraftanlagenmodelle bis zu 10 MW geeignet ist. Für Turbinen bis zu 20 MW und für zweiblättrige Turbinen ist unser Pitchsteuerungssystem mit Lastverteilung auf mehrere Pitch-Servomotoren und Blatteinheiten für jedes einzelne Blatt maßgeschneidert.