罗斯蒙特 4390 系列腐蚀和侵蚀无线变送器提供连续、精确又高度灵敏的腐蚀和侵蚀实时监控数据,通过过程优化实现出色性能,并且省去了高成本的巡访工作。
高分辨率图像
运营商可以利用完全集成的腐蚀与侵蚀监控软件及服务解决方案套件提高工厂运营能力、避免代价高昂的事故。
明尼苏达州沙科皮 (2021 年 3 月 8 日) ——艾默生推出一套完整的腐蚀与侵蚀监控产品系列,具有数字化功能和将全新的罗斯蒙特™ 4390 系列腐蚀与侵蚀无线变送器以及 Plantweb Insight 非侵入式腐蚀应用完全集成到 Plantweb™ 数字生态系统。这一监控产品系列使现有的离线腐蚀探针变成线上工具,以监控石油和天然气加工中的腐蚀或侵蚀风险。如今艾默生提供的一整套完整的解决方案,通过结合先进的非侵入式罗斯蒙特无线 Permasense 传感器系列来监测金属厚度(管道和其他固定设备健康状况的主要因素),可以通过监控腐蚀或侵蚀的风险以及此分析风险对工厂或资产健康的影响。
用于非侵入式腐蚀监控的新 Plantweb Insight 非侵入式腐蚀应用丰富了现有的 Plantweb Insight 应用套件,可在最终用户的桌面呈现出完整的腐蚀与侵蚀分析。
安装内联探针后,几分钟内就可以检测到腐蚀风险的变化,使现场出现损坏前采取有效措施。罗斯蒙特 4390 系列腐蚀与侵蚀变送器利用 WirelessHART® 实现稳定可靠的数据检索,并配合艾默生内联探头测量流体的腐蚀性和侵蚀性,可提前发现现场风险。Plantweb Insight 腐蚀应用使用户可以在桌面访问并分析来自管道厚度监测传感器和内联探针的数据,并获取实时专业的分析,以便评估腐蚀或侵蚀对资产或工厂造成的风险及影响。
“这些产品的推出,增强了艾默生 Plantweb 数字生态系统现有的腐蚀和侵蚀监控能力。无线数据检索可实现经济高效的大规模部署、先进的可视化数据和分析能力的软件,以及为客户提供的远程服务,通过全面监控腐蚀和侵蚀问题,可发挥工厂资产更大的运行能力和盈利能力。”艾默生腐蚀业务全球产品总监 Jake Davies 说道。