艾默生全新铝合金过滤减压阀提升了过程控制效率并简化了供应链

ASCO 641/2/3 系列铝制过滤器减压阀

ASCO 641/2/3 系列铝制过滤器减压阀可提高过程控制效率,为下游仪表提供高流量以及精密的压力调节。高分辨率图像

ASCO 641/642/643 系列铝合金过滤减压阀具备市场上较高流量,为制造商提供完整的阀门先导解决方案

新泽西州弗洛勒姆帕克
(2023 年 3 月 29 日)——艾默生发布全新 ASCO™ 641/642/643 系列铝合金过滤减压阀,此系列产品在广泛的过程应用中显著提高过程工艺效率并减少意外停机时间。本系列耐用型铝合金过滤减压阀在同级别流量产品中表现突出,能精确调节供给下游设备的压力。 

ASCO 641/642/643 系列铝合金过滤减压阀可替换不锈钢过滤减压阀,完善了艾默生全套阀门先导产品线。作为全球技术合作伙伴,艾默生可以为制造商提供完整的阀门先导解决方案,包括电磁阀、限位开关、过滤减压阀及附件。

集中于一个供应商,制造商可以简化其供应链,提高设计精度并获得全面的工程支持。一套阀门先导解决方案如果包含不同供应商的技术产品,会造成责任不明确,并可能带来出错的风险。 

艾默生欧洲、中东和非洲地区过程应用市场经理 Mike Howells 说:“从多家供应商采购阀门先导技术产品非常耗时,并使供应链复杂化,而传统过滤减压阀的有限选择使一些客户的需求未得到满足。“我们全新的 ASCO 641/642/643 系列铝合金过滤减压阀简化了客户的供应链,并确保他们拥有行业领先的技术,可提高过程控制效率、安全性和可靠性。” 

此系列铝合金过滤减压阀具备市场上最高流量,高达每分钟 370.8 标准立方英尺(每分钟 10,500 升),可提高过程控制效率,并确保满足严格的过程阀启/闭要求,例如紧急切断阀的要求更高的流量为阀门执行机构提供更多的气源介质,从而提高过程阀门的启闭速度。根据应用的不同,阀门关闭速度慢可能会增加安全风险。 

此系列过滤减压阀采用坚固的结构和先进的工程设计,可进一步提高安全性并维持工厂的正常运行,而专用的粉末涂层可确保在恶劣、腐蚀性的过程环境中可靠运行。有效除湿功能可确保介质干燥,并保护下游设备;而先进的介质过滤可防止下游过程工艺污染。 

此系列三款过滤减压阀口径从 0.25 英寸到 1 英寸,而且高度可定制。过程制造商可以选购高级功能,例如“快速泄压(Quick Relief)”,此功能在供气压力下降时通过泄放下游压力来提高安全性和运行确定性。同时还提供其他选项:低温版和低铜版、手动和自动排水、全球认证,以及适合化工、石油和天然气、能源和公用事业、食品饮料以及水处理等行业的特定应用。

更多信息请参考ASCO 641/642/643 系列铝合金过滤减压阀技术规格、特性和资源

媒体:
• 联系人:艾默生全球媒体联系人

更多资源:
• 加入艾默生 Exchange 365 用户社区
• 通过微信与艾默生联系

关于艾默生
艾默生(纽约证券交易所股票代码:EMR)是一家全球性的技术与软件公司,致力于为世界范围内的关键行业提供创新性解决方案。艾默生凭借先进的自动化产品组合,包括其拥有多数股权的 AspenTech,帮助混合、过程和离散行业制造商优化运营,确保人员安全,降低排放并实现其可持续发展目标。更多信息请访问:Emerson.com

请启用 JavaScript 以使用此网站。