丰富的止回阀系列,维护成本低,可靠性高。
艾默生专用止回阀系列包含带紧凑型对夹式设计和通畅圆形端口的型号,适用于多种恶劣工况,而旋启式对夹止回阀的面对面结构尺寸较短,可在各种法兰标准之间进行安装。还有高容量簧压摇摆式对夹止回阀;可有效防止污水/水处理应用回流的弹性阀座双法兰阀门,以及可保护气体或流体管道系统的双板簧压对夹式设计
Fasani
Fasani 止回阀可以承受高压、磨损和极端温度,从而降低维护需求并延长正常运行时间
Keystone
蝶阀采用坚固可靠的结构,使用寿命更长且整体拥有成本更低
Sempell
用于恶劣工况的闸阀、截止阀和止回阀解决方案,具备密封 性能、绝压安全性和 100% 可靠性。
Yarway
Yarway 关断阀有助于电力行业提高效率、降低成本。
我们的性能服务可提供专业知识和支持,帮助您提升运营水平。
我们的全球服务中心可为您的所有服务要求或技术咨询提供支持。
通过艾默生培训服务提供的全方位培训选项,提高员工队伍水平。
我们的可靠性服务是避免计划外停车、提高产量和降低成本的关键。
您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。