采用 Fisher 控制阀降低闪蒸导致的金属侵蚀损坏的影响,从而降低维护成本。
当液体流过控制阀并 发生汽化时,发生闪蒸,闪蒸与阻流和气蚀有一些共同的特征,因为闪蒸过程始于收缩腔附近液体的蒸发。控制阀应用中存在闪蒸,则下游压力必须低于气相压力 (P2 < PV)。闪蒸是需要顾虑的因素,因为它限制了通过控制阀的流量,且液体-蒸气混合物具有很强的侵蚀性。闪蒸引起金属侵蚀,导致外表光滑发亮。由于阀门无法防止闪蒸,因此适合选择几何尺寸和材料均适当的阀门,来避免或尽可能减少损坏。
闪蒸是应用条件和流体性质共同作用的结果。这意味着所有控制阀都无法防止闪蒸。由于阀门无法防止闪蒸,因此适合选择几何尺寸和材料均适当的阀门,来避免或尽可能减少损坏。
侵蚀系数、行业标准或科学手段都无法预测闪蒸损坏强度。但是,艾默生认为闪蒸损坏隐患取决于多种因素,包括流量、流体速度、压降、流体的侵蚀性、阀身几何尺寸,以及阀身和阀内件材料。
通常,可通过以下方式减少侵蚀:
全球的艾默生工程师都经过培训,能识别闪蒸问题并采用有效的方式解决这些问题。
选择流体方向变化少的阀门,可减少颗粒物冲击的次数。滑杆角阀是一种可提供这类流径的传统解决方案。一些旋转阀(例如偏心转阀和分段球阀)也可形成直通式流径。
阀门扼流点下游流通面积扩大,这一点很有优势,因为它可以降低冲刷流速。对于那些受到流体冲击的阀门表面区域,例如阀座表面,应选择硬度高的材料。一般来说,材料越硬,就越能抵抗侵蚀。
文章:控制阀中的闪蒸和气蚀
公告:了解控制阀中的堵塞流量
了解更多有关阀门气蚀和使用Fisher产品的一些技术解决方案。
您还有疑问吗?请联系您附近的艾默生销售办事处。
使用阀门选型和计算软件,无需担心阀门规格。
您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。