Hero - Ball Valves

球阀

Fisher 耳轴球阀有助于帮助高容量粘稠应用维持流量的一致性。

C010 - Ball Valves

什么是节流球阀?

节流球阀由阀体和可旋转球组成,可进行流量控制。作为节流控制设备,该球阀包括全通径或缩径结构。内径是指穿过球体中心的圆柱形流量通道,转动四分之一时,流量便停止。全通径球阀的内径等同于管道内径,对流量限制小或无限制,在未衰减时可进行清管。缩径球阀的内径比管道小,可以吸收少量压降。

读取更多...
单击以继续读取 什么是节流球阀?

工作原理

常见应用

全通径和缩径球阀适合各类碳氢化合物和过程工业应用,包括管道、旁路、批量、监测以及紧急关断服务。量程一般为 100:1。

耳轴安装

球阀可以进行耳轴安装,降低高压降的摩擦。耳轴式是指通过两个相互对称的轴承将球体安装到阀轴或短轴上。

严酷工况应用

用于球阀的可选严酷工况衰减器有助于控制高压降液体体和气体的噪音和振动。用于气体工况的阀内件有助于减少引起管道振动的噪音影响。为流体工况而设计的阀内件可消除或减少气蚀以及相关的噪音和振动。

控制阀选型

如何进行控制阀选型

了解如何选型最适合当前工况的控制阀。

了解更多
请启用 JavaScript 以使用此网站。