以经济高效的方式实施无线基础架构和应用程序。
艾默生的无线咨询能让您以轻松、经济的方式扩展获取信息的能力,从而释放工厂的运营潜力。 我们的无线咨询服务可以帮您规划和实施无线基础架构和应用程序 - 无论是评估机会还是执行网络和应用程序设计、规格、安装、配置和验证。
艾默生的无线专家可确保满足客户的业务需求,并帮助客户选择并实施有线和无线技术与产品的最佳组合,实现客户的目标
查看 15 家公司如何改善其项目执行
借助自动化现代化实现业务成功
项目后期支持
提供项目后期技术支持和重要的现场服务,帮助维持正常运行时间和性能,并让您的无线工厂网络投资得到更好的回报。
现场网络支持
我们的无线现场网络基础架构和应用程序经过专门设计,其工程设计、安装和使用均十分简单。
工厂网络支持
提供全面的选项,帮助您开始部署工厂网络应用程序。
您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。