石油和天然气的上游应用

石油和天然气的上游应用

一站式现成应用程序可在井场监测、控制和优化油气田的运营。

使用预组态的解决方案替代自定义编程

靠投入时间和金钱来为操作创建定制程序的日子已成为过去。 我们现成的应用软件将用简单的组态替代自定义编程,让现场操作更加高效。


您只需从我们的目录中选择所需的应用程序,加载到 RTU 中,即可更快速地启动。 额外添加应用程序来扩展您的操作,或者随油井生命周期的发展来更换应用程序,同时不需要改变硬件 – 更大限度提高可扩展性、盈利能力、安全性和效率。 


读取更多...
单击以继续读取 使用预组态的解决方案替代自定义编程

产品和应用








新闻

Automation Maximizes Performance for Shale Wells

A customer had success controlling the free-flow stage of well lifecycles. Each well is equipped with a control system that manipulates flow with...

Automation Optimizes Trucking Operations

A central tank battery approach and automation package has improved onsite safety and the bottom line for operations.

Project Management Services for Rosemount Instrumentation

Project Management Services for Rosemount Instrumentation
请启用 JavaScript 以使用此网站。