由 Guardian™ 提供支持
管理面向艾默生自动化及控制软件,以及资产性能管理产品组合提供的产品支持、订阅和许可,以及访问生命周期软件与服务。
通过值得信赖的自动化合作伙伴获取可靠、现代化以及面向未来的 DeltaV 自动化技术,简化您实现商业化生产的过程,并降低风险和成本。
简化设备集成、实现工作流程自动化、缩短验证和测试时间,并快速精确地满足产品规格要求。
提高全方位的安全,同时改善过程可用性,优化控制以实现一致的质量和首次即成功的性能。
优化资源利用率、降低能耗,并尽可能减少浪费。
您的成功就是我们的成功。无论现在或是未来,艾默生都将凭借团队合作精神及全面的自动化解决方案满足您的业务需求。
艾默生的基本建设项目执行方法以全新的视角确保项目确定性,可助您满足预算和进度目标。
艾默生拥有丰富的现代化且面向未来的 DeltaV 自动化解决方案组合,可满足您的独特需求,助您实现业务目标。
艾默生久经验证的技术和工艺,结合本地化的专业知识和支持,为客户提供一致、可靠和可预测的结果。
我们可作为单一采购供应商满足您的自动化需求,助您实现可预测的成功,并降低成本、复杂性和风险。
DeltaV 分布式控制系统具有出众的可扩展性和集成性,同时易于组态、操作和长期维护。随时间推移,DeltaV 可轻松适配工厂的发展或变化。艾默生可以为您提供从工作台组态到满量生产及后续工作的全程支持。
DeltaV 分布式控制系统
我们易于使用、面向未来的自动化系统可提升性能、顺应企业需求并降低项目风险和成本,助您实现项目和运营转型。
DeltaV 电子布线技术
在不增加额外成本、不影响启动计划的情况下进行更改。使用电子布线技术 — 无需重新设计或重新布线。
云和虚拟 FAT
无论身处何地,都能调动资源和专业知识,缩短工期,并降低成本和风险。
智能调试
通过自动调试加快基本建设项目的进度。
DeltaV 安全仪表系统 (SIS)
现代化的安全仪表系统 (SIS) 可持续监控工厂安全设备的状态并诊断整个安全回路的健康状况,从而保证安全的运营环境。
DeltaV Flex 系统
轻松购买、操作和维护功能齐全的 DeltaV 系统,实现在小型控制系统中运用创新技术的同时尽可能降低初始投资成本。
DeltaV 电子布线技术
需要时可在任意位置添加 I/O,这意味着无需集线柜或交叉布线即可工作,电缆更少,工作量更少,潜在的故障点也更少。
DeltaV Virtual Studio
动态发展您的系统,并在不增加占用空间的情况下轻松扩展,同时增强用户体验并提高性能。
DeltaV Live
使用相同的工具执行简单的组态,利用可扩展、可搜索的图形,并使用先进、直观的 HMI 控制过程。
DeltaV 先进控制与分析
嵌入式智能先进控制技术可提高控制性能,并助力实现更高效、更可持续的运营。
DeltaV Built-for-Batch 解决方案
DeltaV™ Batch 助力工厂实现灵活的生产目标,提高产量,同时大幅降低风险,并为改进合规性奠定坚实的基础。
DeltaV AgileOps
通过报警系统设计、动态报警和报警搁置实现一致性和可靠性。
DeltaV Mimic
数字双胞胎解决方案支持通过动态仿真进行操作员培训以及设备与流程高级测试,从而提高绩效并保障运营。