拥有 50 多年久经考验的压力专业经验,为您提供优异的可靠性和品质。
压力技术解决方案包括电容式传感器、压阻式传感器和其他传感器,可以在差压、表压和绝压应用中提供重要的过程数据。 这些传感器通过物理方式响应过程压力的变化并将物理运动转换为电信号,从而测量出压力、液位、流量和衍生变量。
Coplanar 变送器封装有电容传感器并采用可增强性能的专利性 Saturn™ 传感技术,具有业内领先的精度和过压保护能力。 Coplanar 组态可与各种阀组、一次元件和远程密封件轻松集成。 适当组态后可获得出色性能以及测量差压、真实表压和绝压读数的功能。
罗斯蒙特直连式变送器使用经过实践验证的压阻传感器技术将电阻转换成电信号。 直连式变送器可通过直接螺纹接头、阀组或密封系统解决方案直接连接到过程。 这种组态旨在获得准确而可靠的真实表压和绝压测量结果。
多变量参数变送器在同一变送器外壳中容纳多个感应元件。 采用创新设计的这种设备能够进行差压、静压和过程温度测量。 多变量参数变送器常用于质量流量和能量测量应用。
Paine 传感器可采用膜片或管式组态。 膜片设计包含惠斯通电桥,膜片上的应变片两脚承受拉力,另两脚受压,通常用于 5000 psi (345 bar) 以下的压力。 管式传感器设计为压力管上盘绕一组应变线,并连接在一起形成惠斯通电桥。 它们一般用于 5000 psi (345 bar) 以上的压力。
Roxar 海底 SenCorr 传感器设计为在海底生产环境中长久地运行,是一种可测量压力和温度的硅压阻传感器。 两个值通过标准桥接在同一位置同时测量,可对压力读数进行彻底的温度补偿。 这种传感器还可与砂砾侵蚀和腐蚀传感器封装在同一个变送器中,以获得更完整的过程信息。
通过获得罗斯蒙特产品资格认证的艾默生服务技术人员支持,更大程度地提高过程性能。
与了解罗斯蒙特产品详情的项目管理专家合作,降低项目复杂性。
针对产品规格、调试和操作提供的经 CEU 认证的标准培训和定制培训。
了解当地电话和地址信息,以便艾默生介绍更多有关罗斯蒙特产品的信息。
咨询专家,了解更多罗斯蒙特产品信息
您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。