关于天然气气相色谱仪

关于气相色谱仪

为过程气体和天然气应用获取可靠的气体成分分析和形态分析。

气相色谱仪的基本原理

气相色谱仪是分析烃类混合物的常用技术之一。色谱仪的部分优势包括较宽的动态测量范围(从 ppm 到高达 100% 的水平)、检测各种气体组分以及测量的可重复性。气相色谱仪可用于炼油、发电、气体处理、化工和石化等众多行业中的诸多应用,包括产品质量和过程控制、加热和能源测量,以及痕量污染物和环境监测。

读取更多...
单击以继续读取 气相色谱仪的基本原理
气相色谱仪的基本原理

工作原理

艾默生的罗斯蒙特气相色谱仪(GC)配备用户友好的 MON 软件,操作员可轻松地从本地或远程配置、操作和管理分析仪。它还能分析并深入了解过程及 GC 性能。MON 软件功能丰富,其中包括跨企业网络通信、安全存储关键数据、生成详细报告等:

  • 当前和存档色谱图
  • 报警历史记录
  • 事件日志
  • 维护日志

任何气相色谱仪的分析质量都只能达到待测样品的质量。因此,艾默生气相色谱仪的每套采样系统都会根据具体的应用要求进行定制设计。常见特性包括:

  • 加热和开放面板设计
  • 所有部件都达到区域分类的等级要求
  • 自动标定/验证可作为选项提供
  • 利用各种采样探头从过程中采集可靠而稳定的样品

艾默生的罗斯蒙特气相色谱仪中使用的 6 或 10 孔阀门耐用性出色,维护工作少,因为它采用独特的双面隔膜致动,无需弹簧、O 形圈或润滑剂。阀门中的内部组件运动极少,有助于阀门快速致动,极其适合使用微填充柱和毛细管柱的应用。其他设计特点包括:

  • 设计简单,触手可及,便于维护
  • 无阻碍的样品流路
  • 还可提供旋转液体进样阀
  • 终生质保

无论您是需要将工厂中的多台过程气相色谱仪联网,还是仅将单分析仪连接到 DCS 系统,艾默生的罗斯蒙特气相色谱仪都能经过适当组态处理大多数通讯场景,包括:

  • 选择以太网、FOUNDATION™ 现场总线、Modbus 串行或 4–20 mA 模拟输出
  • 使用 Modbus 和 OPC 之类的工业标准协议连接到工厂控制系统

媒体和案例研究

Meet gas quality specifications while reducing CAPEX by up to 50% and footprint by up to 40% using the industry's first explosion-proof, single-analyzer solution capable of measuring energy content, hydrogen sulfide, total sulfur and hydrocarbon dew point.

请启用 JavaScript 以使用此网站。