Roxar Rapid Adaptive Measurement™

Roxar Rapid Adaptive Measurement™

Roxar™ 2600 多相流量计的嵌入式软件能够在动态的多相流量条件下实时提供可靠的自适应测量

利用 Rapid Adaptive Measurement 实现自动化

利用 Rapid Adaptive Measurement 实现自动化

Rapid Adaptive Measurement 是适用于 Roxar 2600 多相流量计的嵌入式软件,  可在 10Hz 的计算速度条件下自动选择模块,支持现场的自动化操作,确保在任何指定时刻都能进行优化测量。  这种创新方法能够在提高计量性能、增加耐用性和稳定性的同时,实现经济高效的简化操作,令操作人员更加放心。

读取更多...
单击以继续读取 利用 Rapid Adaptive Measurement 实现自动化

特性和功能

Rapid Adaptive Measurement 的主要原则

该嵌入式软件采用模块化架构,每个模块都针对特定的流量条件进行了优化。 所有模块都具备并行计算功能,因此每个模块都能进行可靠的自计算。 然后,自动仲裁器会选择可在任意指定时刻应用的最适合的模块。 这些计算适用于以 10Hz 速度输出的测量。 这项先进的创新功能让操作人员使用起来更加放心,并为实现石油和天然气行业的自动化目标提供支持。

标准软件包

Roxar 2600 多相流量计标配 Rapid Adaptive Measurement 核心软件。 这种综合的创新软件包括无缝 0-100% GVF 测量或“单一模式”、并行计算、嵌入式 PVT 引擎、基本报警和诊断,以及自适应密度测量等功能。 此外,它还能提供重要的自动化功能,减少手动工作,在实现高效计量的同时,让操作人员能够放心地进行稳定可靠的测量。

轻松比较结果

这种可选的增值功能通过两种方式扩展了核心软件包提供的嵌入式 PVT 功能。如果使用气举作为协助性采油方法,则使用此功能时,操作人员可根据生产的气体和举升气体之间的比率,快速有效地重新组合碳氢化合物。此外,它还提供两个附加的闪烁阶段,使操作人员可以轻松地将测试结果与批量分离结果进行比较。

为您提供更强的稳定性、可靠性和信心

这种可选的增值功能包含两个方面:高级报警和层补偿。内置报警功能可对流量、传感器和计算结果进行就地校验,让操作人员更加放心。层补偿功能会首先检测仪表内是否存在分层,然后补偿该分层带来的影响,确保即使在更具挑战性的条件下也能进行可靠测量。

所需仪表的模块化方法

Roxar 2600 多相流量计采用模块化设计,使操作人员能够选择符合其测量需求和计量理念的模块。流量计分为提供和不提供伽玛放射源密度测量系统的版本,可灵活满足运营商的需求。具备全系列非伽马放射源功能,适用于各种流量工况和应用。

轻松掌握艾默生专业技术

Roxar 2600 MPFM 性能监测服务与 Roxar Rapid Adaptive Measurement 完全兼容。  这就为多相流测量数据提供了高效的远程支持和分析,确保仪表达到更佳性能。  此外,艾默生专家还利用多相流量计数据提供的见解,在需要采取任何措施的情况下及早提供主动通知,让操作人员更加放心。

Roxar Rapid Adaptive Measurement™

新闻稿:

阅读新闻,了解我们令人激动的创新产品——适用于 Roxar 2600 多相流量计的 Rapid Adaptive Measurement 嵌入式软件。

查看新闻稿
请启用 JavaScript 以使用此网站。