四头涡街流量计和双头涡街流量计冗余流量解决方案可以同时满足安全和关键需求。
罗斯蒙特™ 8800 四头涡街和双头涡街流量计将多个独立传感器和变送器集成到同一个仪表主体中,提供一种紧凑型冗余流量解决方案。这些涡街流量计具有出色的稳定性,采用无垫圈、无堵塞的流量计表体,可消除潜在泄漏点,最大限度地提高可用性,减少意外停机。
了解如何利用涡街技术优化您的工厂环境。
了解冗余流量测量避免意外过程停机的方法
对于运行管理,尤其是关键应用来说,可靠的流量测量必不可少。罗斯蒙特四头涡街流量计不仅包含同款无堵塞的标准 8800 流量计,其四个传感器和变送器结构还提供了一种简洁的冗余流量测量解决方案。此外,还为应对关键流量应用提供了3取2表决系统作为备选。
涡街流量计采用了独特的无阻塞、无泄漏设计,消除了对旁通管路的依赖,是逸散性排放应用的理想之选。关键过程阀门帮助用户验证二级安全壳的完整性,提供了更出色的安全保障。
罗斯蒙特四头涡街流量计是一种获得了 IEC 61508 认证的多合一冗余流量测量解决方案,其冗余配置最高可达到 SIL 3 认证要求。此解决方案还将3取2表决系统及过程变送器集成到一个仪表上。
四头涡街流量计采用紧凑型设计,降低了典型冗余流量测量方法的安装成本。该解决方案借助可相互增强的专有间隔双旋涡发生器,实现了准确的冗余流量测量。此外还消除了以下需求:
双传感器和变送器结构提供了一种简洁的冗余流量测量解决方案,此外,它还为应对关键流量应用提供了2取1表决系统作为备选。
双头涡街流量计是一种获得了 IEC 61508 认证的冗余流量测量解决方案。借助2取1表决系统,四头涡街流量计的冗余配置最高可达到 SIL 3 认证要求。
罗斯蒙特双头涡街流量计 可实现准确的冗余流量测量,无需 使用单独的宽间隔流量计,可作为单个设备降低其他直管段要求。
CANNON 借助罗斯蒙特四头涡街流量计提升了过程安全性,节省了资本支出和运营成本
炼油厂借助罗斯蒙特 8800 四头涡街流量计在 SIS 应用中提升了可靠性
大型炼油厂采用双头涡街流量计提升了焦化炉在线清焦过程的安全性
消除意外过程停车,简化冗余流量测量的安装
您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。