精馏塔侧线塔板的液位测量解决方案

适用于炼油行业的连续点式液位测量和控制解决方案
蒸馏塔 (3)

适应多变状况的精确液位测量传感器

蒸馏塔根据沸点分离流体混合物。蒸气上升通过蒸馏塔时,不同的组分在不同的温度下冷凝,积聚以供取用。蒸馏塔在整个过程中经历较大范围的温度变化。流体(特别是下端)可能比较脏,造成设备被覆层和堵塞。设备启动期间以及液相和气相流量达到平衡之前,溢罐风险较大。如果发生溢罐,过程介质会进入烃类的火焰喷射系统,有危险事故/爆炸的风险。一些用户可能喜欢直接在塔内测量液位,而另一些用户可能更喜欢带阀门的阀笼的适用性。如果需要直接测量,则可采用压差液位解决方案。如果使用旁通管,建议使用导波雷达与带点式液位测量的高液位报警。

读取更多...
单击以继续读取 适应多变状况的精确液位测量传感器
请启用 JavaScript 以使用此网站。