高度可靠的执行机构,在严苛工况的开关应用中始终表现出色
Hytork 气动执行机构专门设计用于高度挑战性应用中实现阀门自动化。其坚固的重载阀体由高强度的 LM25 铸铝设计制作而成,能够有效地防止挫伤、冲击或过度操作。
一体化阀门操作系统™ (VOS)
将执行机构和控制附件整合为一个整体模块的一体化解决方案。
下载文档,了解关于所有产品的数据和信息
搜索高性能、可靠、有效的控制附件、仪表和配件。
寻找产品培训?查看我们提供的多种技术培训和产品培训。
搜索最近的 Hytork 经销商或销售办事处。
Hytork 的 SAFEKEY 系统在内部键槽上使用柔韧的不锈钢销。它比传统的螺栓更加坚固,不会在供气时或弹簧处于压缩状态时脱开。
Hytork 执行机构提供双向行程限位。 可以确保执行机构进行双向调节,实现精确的行程控制。
Hytork 执行机构的设计和制造满足高质量和行业标准。 经现场检验证明的 DURASTRIP 轴承保护所有的运动部件,使用寿命长。
Hytork XL 系列重载型气动执行机构具有防腐蚀性。
我们在执行机构产品中融入了大量的工程设计和技术,从而形成了高质量,模块化设计,独特的功能,客户利益和经济成本等特点。
Hytork XL Commando 气动执行机构解决了腐蚀问题
我们的性能服务可提供专业知识和支持,帮助您提升运营水平。
我们的全球服务中心可为您的所有服务要求或技术咨询提供支持。
通过艾默生培训服务提供的全方位培训选项,提高员工队伍水平。
我们的可靠性服务是避免计划外停车、提高产量和降低成本的关键。
执行机构技术能够安全可靠地处理严苛的化工行业应用。
当生产质量和安全是重中之重时,请选择市场前沿的、经过现场验证的执行机构解决方案,以确保可靠性和安全性。
由于海上平台对重量的限制要求,为该应用专门设计了防腐蚀、轻量化执行机构解决方案。
采用带有独立电源的紧急停车系统来确保装置的不间断运行。
搜索过去 90 天内未完成的订单。输入采购订单号或艾默生销售订单号。
浏览执行机构技术在线商店,找到您需要并想订购的产品。
有关执行机构、齿轮箱和控制附件的最新新闻和信息将通过邮箱发送给您。
您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。