您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
拆箱即用的事件顺序工具本身即符合 61511 标准。
艾默生独立的SIS合规专用架构提供合理的事件顺序工具,拆箱即用,符合IEC 61511标准。 每个事件都在逻辑解算器中自动加上时间戳并保存到SOE数据库,生成分辨率极高的准确顺序排序。 如果逻辑解算器与SOE数据库之间的通讯出于某些原因停止,逻辑解算器将会缓存这些事件,因此不会丢失事件数据。 通过SOE查看器,可以方便地找到事件数据并排除故障。
专用功能模块自动生成事件,无需定制组态。 事件由逻辑解算器加上时间戳,并保存到 SOE 数据库。 内置事件包括 IO 故障、跳闸、旁路、先出和强制输出。另外,也可以组态自定义的事件和报警。
IEC 61511 定义系统运行和维护的 SOE。 它还要求功能安全管理程序执行定期评估,以确保遵循这些程序。 DeltaV SIS 拆箱即用的 SOE 记录工具可消除事件记录和检索的复杂性。
准确记录发生的事件 - 按照它们准确的发生顺序——帮助调查时间的人准确地了解导致事故的事件过程。
DeltaV事件记录
DeltaV事件记录存储过程报警和事件信息。
我们的性能服务可为您提供专业知识与支持以助您实现运营水平的提升。
我们的全球服务中心可为您的多种服务要求或技术咨询提供支持。
通过艾默生培训服务提供的全方位培训选择,提高员工队伍水平。
我们的可靠性服务是帮助您避免意外停机、提高产量及降低成本的关键。