您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
通过提供多种类型的逻辑解算器硬件,扩展其灵活性以适应您的需求。
艾默生独立过程安全系统通过提供多种类型的逻辑解算器硬件来扩展灵活性,以满足您的需求:智能逻辑解算器(SLS)和 CHARM 智能逻辑解算器(CSLS)。 两种逻辑解算器均提供模块化、分布式和可扩展的安全解决方案。
SLS 提供软件可配置的 I/O,而 CSLS 根据您的设备信号类型提供单独的可互换通道,因此后期项目变更将不会延误进度。
CHARMs 智能逻辑解算器 (CSLS)
凭借电子布线技术、支持安全完整性等级 3 以及诊断技术,在单个逻辑解算器内进行 I/O 处理。
智能逻辑解算器硬件 (SLS)
为过程安全提供模块化的分布式方案,同时利用智能仪表的智能信息。
我们的性能服务可为您提供专业知识与支持以助您实现运营水平的提升。
我们的全球服务中心可为您的多种服务要求或技术咨询提供支持。
通过艾默生培训服务提供的全方位培训选择,提高员工队伍水平。
我们的可靠性服务是帮助您避免意外停机、提高产量及降低成本的关键。