在轻松、直观且高保真的仿真环境中工作。
通过虚拟化采用电子布线技术的 DeltaV SIS,工程师可在轻松、直观且高保真的虚拟环境中工作,无需硬件即可创建和测试安全逻辑。
DeltaV Simulate for SIS 可为智能逻辑解算 (SLS1508) 提供完整的仿真环境,无需逻辑解算器硬件即可完成设计和测试。
可以将 CSLS 以及采用电子布线技术的 DeltaV SIS 的其余硬件组件虚拟化,以便在高保真的虚拟环境中组态和测试整个 DeltaV SIS 系统。
仿真 SLS 可在 ProfessionalPLUS 和应用站上轻松组态,并支持单工和冗余组态。Simulate for SIS 还支持安全参数引用的局部和全局点对点通信。
由于组态开发或软件 FAT 无需硬件,因此所有硬件可直接发往现场。这不仅能降低成本,还可消除项目与进度之间的依赖性。
无需对组态进行任何修改即可将其转移到物理组件中。
虚拟 CSLS 使用的代码与物理 CSLS 完全相同,且无需对组态进行任何修改即可将其转移到物理系统中。
使用导出/导入功能可轻松在联机和仿真环境之间转移 SLS 组态。
通过检查模块 CRC,用户可确保安全逻辑在转移到物理系统时不会受到影响。
利用电子布线技术虚拟化硬件组件,以简化安全逻辑的开发和测试。
完整的仿真环境,可用于 BPCS 和 SIS 系统的设计、测试和培训。
管理面向艾默生自动化及控制软件,以及资产性能管理产品组合提供的产品支持、订阅和许可,以及访问生命周期软件与服务。
我们的性能服务可为您提供专业知识与支持以助您实现运营水平的提升。
我们的全球服务中心可为您的多种服务要求或技术咨询提供支持。
通过艾默生培训服务提供的全方位培训选择,提高员工队伍水平。
我们的可靠性服务是帮助您避免意外停机、提高产量及降低成本的关键。
您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。