艾默生的工业 I/O 为出色的连接性和连续正常运行提供灵活可靠的解决方案。
人员、机器和数据通过艾默生的工业 I/O 与工业互联网保持连接,以便操作员通过 PROFINET 与各种控制器无缝集成,收集并控制数据。这一灵活而又可靠的解决方案允许按照应用需求及环境深度定制。远程监控和诊断使操作员能快速响应故障,使行业变成一个真正现代化的工作场所,节省了时间和费用。
实现长期卓越运行。
机架式 I/O
在本地,与您的控制器安装在同一机架或者采用PROFINET 网络连接到分布式I/O, 从而更靠近传感器和执行机构的位置
分布式片状 I/O
紧凑,可通过 PROFINET 连接到靠近传感器和执行机构的地方,减少接线和机柜空间成本
机器上的分布式 I/O
直接安装在机器上,而不是安装在一个远程中心机柜,减少了接线成本,也让维护更轻松
本质安全分布式 I/O
使用户可以将危险区域的设备集成到被连接的控制区域
加入 Exchange 365 用户社区中关于 PAC、PLC 及工业计算的讨论。发现关于边缘计算、PLC 等话题的博客。
您可以从我们的知识库获取更多产品支持信息。
在搜索项中选择,找到您当地的销售代理或分销商。
转到此处创建一项案例以获取客户和技术支持。
您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。