工业 PC
艾默生坚固耐用的工业 PC 易于集成,可提升正常运行时间和工业生产率。
当机器运行在高温和极端工况时,跨工业互联网应用取决稳定的性能。艾默生的 IPC 将强大的处理性能与工业实力相结合。这些具备耐用设计的加固机采用双核或四核处理器技术、无风扇设计和防振组件,延长了产品生命周期。
RXi2-EP IPC 为 HMI、历史数据库和分析应用等软件的运行提供中档计算能力,并且专为严苛的工业环境而制造。RXi2-EP 为需要加载、操控和储存大量数据的应用提供高性能计算。五个千兆以太网高速端口为您的应用提供稳定通信,全新的 USB 3.0 端口则以更高的安全性进行快速数据传输。