阵风超过风力涡轮机运行极限的情况并不少见。在这种情况下,一些风力涡轮机的 OEM 解决方案就是直接跳闸。这会使涡轮机在复位之前损失发电量,并且还会加重机器磨损。但是,利用先进的风力涡轮机控制算法可以减轻突发性阵风和湍流的影响,并减少跳闸。
具有简单控制逻辑的基本风力涡轮机(WTG)控制器会尝试通过及时改变叶片间距以降低齿轮箱/发电机的扭矩,由此应对突发性阵风。为了避免因上述操作反应过度而导致跳闸,反应强度必须与环境变量成正比。考虑到旋转叶片的惯性和应对突发性阵风时的较大时间滞后,以及其他导致控制响应不准确的变量,这一方法颇具挑战性。
另一个更好的方法是利用先进的自适应阵风控制逻辑,通过特定的逻辑算法处理阵风和湍流,以补偿各种环境因素的影响。应对阵风/风速过大的措施分为三级。
艾默生在风力控制设计方面拥有 30 多年的经验,可提供风力涡轮机改造解决方案,满足不同环境条件的需求、减少跳闸并提高风电场的年发电量 (AEP)。