ICS 安全 — 电力和水务行业网络安全套件

ICS 安全 — 电力和水务行业网络安全套件

电厂及水/废水处理厂 DCS 和 SCADA 系统的 ICS 网络安全。

不中断控制进程的网络安全

电力和水网络安全套件由 Ovation 安全中心演变而来,同时提供给 Ovation 和非 Ovation 用户使用。它是独立于平台的 ICS 网络安全解决方案,可帮助发电和水/废水行业的 DCS 和 SCADA 系统用户在不中断进程的情况下保护其关键资产。

该套件提供安全管理功能,可轻松达到 NERC 关键基础设施保护 (CIP) 及其它法规的要求。

读取更多...
单击以继续读取 不中断控制进程的网络安全
不中断控制进程的 ICS 网络安全

工作原理

增强保护

该套件包括专门用于抵御威胁和保护系统网络完整性的模块。实时防病毒保护可防止工作站和服务器免受病毒和恶意软件入侵。应用程序控制可有效减轻恶意软件威胁。设备控制可保护并集中管理与 Windows 工作站和服务器相关联的存储设备。基于代理的解决方案可确定工作站和服务器的补丁需求。提供了用于备份和恢复的工具。

主动监控

套件内的多个模块可持续监测系统是否存在新出现的威胁,并实施补救策略以确保信息安全。持续监控网络以确定是否存在欺骗或非托管设备,用户可简单地将这类设备转换为托管客户端。网络入侵检测可监控数据流量。收集整个网络的所有安全事故和事件以执行进一步分析。

简化管理

套件可自动管理系统网络安全,而无需中断过程。该套件包括一个仪表板和多个支持模块,可有效简化安全程序管理。仪表板提供了系统安全状况的高级视图,具备针对数据分析且满足合规性要求的增强查询和报告功能。该套件可有效维护系统配置,主动扫描系统漏洞,为减轻风险提供指导。

模块












请启用 JavaScript 以使用此网站。