您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
通过开发、测试和培训仿真实现卓越运营。
DeltaV 仿真解决方案可及时轻松地开发您的自动化系统。通过仿真,降低工程设计、系统组态和维护的相关风险和成本。利用实际的工厂组态和操作员显示器,让操作员沉浸于逼真的培训环境中,达到同时提升生产率、质量、合规性和安全性的效果。
动态仿真为过程工业提供了控制系统测试、操作者培训和持续系统维护。
为工程开发、应用测试以及操作员培训提供的全面离线环境。
使用 DeltaV™ Simulation Cloud 在云中创建并维护数字双胞胎。
为系统开发、培训和测试创建组态、仿真控制器和 I/O 功能的一种简便、经济高效的方法。
我们离散事件仿真平台适应性强,能够自下而上进行数据分析,可为您的工厂提供自动化去瓶颈分析、快速产能分析、情景评估和供应链规划。
管理面向艾默生自动化及控制软件,以及资产性能管理产品组合提供的产品支持、订阅和许可,以及访问生命周期软件与服务。
我们的性能服务可为您提供专业知识与支持以助您实现运营水平的提升。
我们的全球服务中心可为您的多种服务要求或技术咨询提供支持。
通过艾默生培训服务提供的全方位培训选择,提高员工队伍水平。
我们的可靠性服务是帮助您避免意外停机、提高产量及降低成本的关键。