您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
利用完全集成的历史库高效地采集过程数据。
利用完全集成的 DeltaV 连续、高级和企业级历史库,可在系统的生命周期中方便地建立和维护关键过程数据的可靠采集。组态历史数据的采集在系统控制工程环境中必不可少。
DeltaV 高级和企业级历史库通过采用 OSIsoft PI 服务器技术,可以在极严苛的历史数据采集和集成应用中提供顶级性能。
DeltaV 历史客户端应用提供全面而可靠的方法,以便您查看事件、连续历史信息和批量历史信息 — 支持在线和离线应用。
历史数据采集和显示方法是 DeltaV 系统的工程和应用环境中不可缺少的部分。在一台机器上完成系统组态和历史库组态。可随时通过该系统获得事件、连续历史数据和批量历史数据。
DeltaV 系统通过采集系统中最低层的数据,以便为每个系统事件、报警和用户操作创建单独的精确记录。
DeltaV Application Station 软件套件
DeltaV Application Station 让您能够将 DeltaV 和现成的应用整合到您的企业。
DeltaV 连续历史库
DeltaV Continuous Historian 可快速、高效地存储和取回过程测量值。
DeltaV 事件历史记录
DeltaV 事件历史记录可存储过程报警和事件信息。
DeltaV Excel Add-In
使用强大的 Microsoft Excel,您可以从 DeltaV™ 过程系统读写实时数据。
DeltaV History View 软件套件
是您访问操作连续、事件和批次数据的窗口——访问实时和历史趋势监控,两者可无缝移动切换。
DeltaV Mobile
无论什么时间或地点使用DeltaV Mobile 查看历史数据和趋势
DeltaV OPC 事件服务器
DeltaV OPC 事件服务器可以将报警和事件信息简单地传送到系统离线客户。
DeltaV OPC 历史服务器
使用行业标准的开放接口使外部应用可以从 DeltaV 访问历史数据。
我们的性能服务可为您提供专业知识与支持以助您实现运营水平的提升。
我们的全球服务中心可为您的多种服务要求或技术咨询提供支持。
通过艾默生培训服务提供的全方位培训选择,提高员工队伍水平。
我们的可靠性服务是帮助您避免意外停机、提高产量及降低成本的关键。