Wireless_no_eye1440x500

Беспроводные технологии

Легко и экономично разворачивайте новые или расширяйте существующие сети датчиков с помощью помощи беспроводной технологии 

Расширяйте свои беспроводные сети датчиков для сокращения эксплуатационных расходов

Если ваше технологическое оборудование подобно большинству существующих систем, оно уже оснащено беспроводными датчиками, однако можно добавить больше для улучшения производительности, снижения энергозатрат и повышения безопасности. Беспроводные датчики и сети могут применяться для измерений в широком диапазоне, как правило, позволяя снизить затраты по сравнению с проводными технологиями, сократить время монтажа и свести к минимуму сбои в процессе измерения.

Узнайте, как Emerson может помочь внедрить или расширить беспроводную сеть датчиков с помощью проверенных технологий и прикладных решений.

Read More...
Click to continue reading Расширяйте свои беспроводные сети датчиков для сокращения эксплуатационных расходов

Будьте впереди и не сдавайтесь, применяя беспроводные технологии

Проверенные решения

Являясь лидером в промышленности, Emerson предлагает обширный ассортимент беспроводных продуктов, в который входят измерительные преобразователи, шлюзы и проверенные прикладные решения.

Теперь с миллиардами часов работы и тысячами сетей, установленных во всем мире, наши клиенты трансформируют свои операции и справляются со своими жесткими задачами.

Посмотрите, как благодаря беспроводным решениям вы можете оставаться лидером и выделяться.

Экономия времени и денег

Беспроводная связь обеспечивает простой, быстрый и экономичный способ для увеличения доступности и получения интеллектуальных данных в реальном времени. Эти не интрузивные, самоорганизующиеся и автономные сети развертываются за считанные минуты и легко интегрируются в существующие системы.

 Беспроводные решения отличаются меньшей пропускной способностью, более быстрыми возможностями ввода в эксплуатацию и отсутствием калибровки, снижая время и затраты на установку более чем на 50% и сводя к минимуму необходимость проведения обследований объектов, оборудования, техники и обучения.

Охрана труда и окружающей среды

Создание отчетов о технологическом состоянии процесса периодически происходит посредством ручных проверок, требующих много времени. которые подвергают риску безопасность и приводят к неточному созданию отчетов. В опасных средах беспроводные решения Emerson могут контролировать зоны, ранее недоступные. 

 Беспроводной контроль дает информацию о состоянии работоспособности и безопасности технологического процесса, а также сигналы тревоги, относящиеся к окружающей среде, которые помогут вам снизить риски, связанные с профессиональной деятельностью и окружающей средой, снизить инциденты, связанные с безопасностью, и улучшить соблюдение нормативных требований и создание отчетности.

Надежный, доступный, безопасный

Чтобы безопасно и надежно управлять объектами, вам необходим надежный поток своевременных данных. Благодаря само-восстанавливающимся ячеистым технологиям вы можете рассчитывать на беспроводные сети Emerson, чтобы обеспечить надежность данных 99,99%. Сеть автоматически находит лучшие пути связи и сохраняет ваши данные в нужное время и в правильном порядке.

Обладая надежной и многоуровневой безопасностью, сетевые устройства Emerson используют стандартные протоколы безопасности для эффективной защиты производительности и данных процесса.

Узнайте неизвестное

Беспроводные технологии предлагают способ обнаружения проблем еще до их появления. Вы можете предотвратить возникновение внештатных ситуаций и снизить риски безопасности и защиты благодаря беспроводным решениям, которые предлагают понимание нерегулярных условий и сдвигов в переменных процесса.

Простые, экономичные и надежные беспроводные продукты Emerson предназначены для использования в суровых технологических средах. Они беспрерывно обеспечивают точные и надежные данные, помогая вам заблаговременно обнаруживать проблемы.

Гибкость интеграции

Легко внедряйте или расширяйте сетевую инфраструктуру с помощью масштабируемых беспроводных продуктов и решений Emerson. Наша передовая технология позволяет вам интегрировать беспроводные возможности, основанные на потребностях с наивысшим приоритетом, без необходимости проведения обучения по беспроводным сетям.  

 

После установки плавно регулируйте или расширяйте свою сеть. Подключение через локальную сеть к существующим хост-системам с собственной интеграцией в распределенные системы управления Emerson, DeltaV™ и Ovation™. Интерфейс шлюза использует стандартные протоколы.

Начало работы с беспроводными технологиями

Общая информация о сетях

Цифровая архитектура для полевых и заводских сетей - это открытое беспроводное решение для автоматизации процессов, производительности рабочей силы и управления установками.

 Полевые сети - это самоорганизующиеся ячеистые сети, основанные на IEC 62591 (WirelessHART®) и предназначенные для измерения, зондирования, производственного контроля и диагностики в суровых средах.

 Заводские сети созданы, используя открытые стандарты для обеспечения взаимоувязанной коммуникационной платформы для всех операций завода по отслеживанию видео, голоса, а также людей/оборудования.

Стандарты беспроводных технологий

Открытые стандарты включают IEC 62591 (WirelessHART®) и 802.15.4 по радиотехнологиям для беспроводных полевых сетей, IEEE 802.11 связи Wi-Fi для беспроводных внутрикорпоративных сетей, WPA2 и NIST FIPS-197 по шифрованию для обеспечения безопасности.

  HART® Communication Foundation разработал стандарты для WirelessHART, а Комитет по стандартам IEEE LAN/MAN установил набор стандартов IEEE 802.11 для передачи данных (WLAN).

 Компания Emerson сочетает свою ведущую в отрасли беспроводную сеть с сетевой архитектурой Cisco.

Безопасность

Наши продукты с беспроводной технологией и решения предназначены для обеспечения безопасности ваших сетей, а ваши данные о предприятии и бизнесе остаются надежно защищенными. 

На уровне полевой сети надежная, многоступенчатая, постоянная защита обеспечивается за счет использования современных технологий на базе стандартов шифрования, а также аутентификации, верификации, управления ключами и защиты от помех.

 На уровне беспроводных внутрикорпоративных сетей обеспечение безопасности лежит в основе создания унифицированной беспроводной сети Cisco и использовании технологии самозащищающейся сети.

Управление энергией

Для максимизации времени работы энергоэффективность является ключом к разработке каждого беспроводного устройства и сетевого компонента Emerson. Наши конструкторы придают первостепенное значение энергопотреблению, поэтому вы можете воспользоваться передовыми возможностями SmartPower™, включающие быстрый выход из режима ожидания, маломощную электронику и технологии энергосбережения.

 Прогностическое программное обеспечение Emerson, AMS™ Suite: интеллектуальный диспетчер устройств, можно настроить на оповещение о необходимости замены аккумулятора для более точного понимания статуса питания устройства.

Надежность

Беспроводные полевые сети используют самоорганизующиеся ячеистые сети для достижения надежности более 99% данных. Устройства служат в качестве сетевых разъемов, а шлюз автоматически находит лучший путь связи. При наличии препятствий шлюз меняет маршрут сигнала.

 Самонастраивающаяся сеть Cisco® Aironet 1500 позволяет достигать точки без использования сетевого подключения. Система управления беспроводными сетями (WCS) Cisco представляет собой централизованную платформу планирования, конфигурирования и управления локальными беспроводными сетями (WLAN). 

Масштабируемость

Решение Emerson не является моделью "сверху вниз"или "снизу вверх". Наши шлюзы, устройства, точки доступа и программное обеспечение используют стандарты беспроводной связи, тщательно протестированные для бесперебойной работы с существующей технологией, так что вы можете начинать с задач с высшим приоритетом.

 Это означает, что вы можете построить сенсорную сеть на полевом уровне или настроить точки беспроводного доступа на уровне предприятия. Эта масштабируемая функция позволяет вам начинать с малого, не инвестируя в большую инфраструктуру.

Беспроводные средства измерения и услуги

Беспроводные приборы

Сократите время развертывания беспроводных сетей и обеспечьте простую установку надежных и точных беспроводных приборов для измерения давления, расхода, уровня, температуры, вибрации и учета в резервуарах.

Промышленные беспроводные сети

Используйте проверенную технологию, которая подходит для ваших задач. Все беспроводные устройства, шлюзы, точки доступа и программное обеспечение Emerson используют стандарты беспроводной связи и прошли тщательное тестирование на совместимость. Гибкая масштабируемая беспроводная инфраструктура интегрируется с существующими хост-системами и позволяет развертывать беспроводную сеть с непрерывными данными для мониторинга точек измерения в недоступных зонах.

Беспроводные решения в автоматизации

Повысьте производительность и обеспечьте безопасность сотрудников и всего предприятия. Беспроводные технологии позволяют выполнять любые задачи, повышать безопасность персонала и производительность. Беспроводные решения на предприятии эффективно применяют Wi-Fi технологии и легко интегрируются с беспроводной сетью предприятия.

Услуги

Emerson предлагает услуги по проектированию и установке, чтобы обеспечить выбор наиболее подходящей беспроводной технологии, соответствие стандартам и создание оптимального проекта беспроводной сети. Для успешного внедрения доступна профессиональная оценка объекта силами наших инженеров. С помощью услуг SmartStart ™ опытные специалисты обеспечивают правильную установку, ввод в эксплуатацию и настройку устройств и сетей.

Please enable JavaScript to use this website.