Промышленные беспроводные сети
Легко интегрируйте и расширяйте сети с помощью самоорганизующихся, безопасных и надежных беспроводных технологий.
Беспроводные решения компании Emerson позволяют улучшить управление предприятием, выводя параметры существующей цифровой архитектуры PlantWeb в беспроводных полевых сетях и сетях предприятия на новый уровень. Эти решения обеспечивают беспрепятственную интеграцию беспроводных технологий в существующие проводные сети для обеспечения полноценной связи на основе открытых стандартов. Беспроводная архитектура имеет высокую степень безопасности, надежности и простоты в использовании. Она спроектирована для повышения производительности труда и улучшения управления предприятием.
Модули Emerson ™ SmartPower ™ предлагают лучшие в своем классе универсальные решения по питанию для устройств Emerson. Модули SmartPower с прогнозируемым сроком службы до 10 лет являются искробезопасными и прочными, что позволяет выполнять плановое обслуживание во взрывоопасных зонах. Эти модули имеют защиту от короткого замыкания и просты в замене. Широкое предложение Emerson позволяет предприятиям выбирать мощность в соответствии с конкретными эксплуатационными потребностями и отраслевыми требованиями.
Постоянно развивающаяся сетевая аналитика позволяет осуществлять централизованный мониторинг беспроводных сетей на промышленных объектах. Приложение Plantweb ™ Insight Network Management позволяет проводить анализ, который помогает определять приоритеты обслуживания и быстро принимать обоснованные решения. Обеспечьте соблюдение передовых методов работы в сети с помощью таких инструментов, как диаграмма сети для консолидированного представления о состоянии сети и диагностики, чтобы быстро выявлять проблемы и области, требующие внимания.
Беспроводные решения для производственных приложений включают в себя совместимые ключевые компоненты и обеспечивают безопасную и надежную беспроводную инфраструктуру, масштабируемую для удовлетворения любых потребностей, от одного применения до внедрения в масштабах всего предприятия. Инвестиции в соответствующую инфраструктуру - основа успеха цифровой трансформации.
Система Cisco DNA Center — это современная платформа для планирования, конфигурирования и управления беспроводной сетью. Эта система предоставляет единую платформу беспроводной связи на физическом и на функциональном уровне предприятия, позволяя общей сети поддерживать различные приложения. DNA Center отслеживает контроллеры беспроводной сети, которые отвечают за широкий спектр функций сети, таких как политика в области обеспечения безопасности, предотвращение вторжений, управление радиосвязью, контроль качества обслуживания (QoS) и мобильность.
Модульная конструкция беспроводных точек доступа Emerson и Cisco обеспечивает пользователям большую гибкость развертывания. Инфраструктура Cisco Wi-Fi может быть реализована на объекте первой, а шлюз Emerson WirelessHART интегрирован позже в любое время. Cisco IW6300 имеет несколько вариантов питания, включая постоянный ток, переменный ток, PoE+ и UPoE, что дает дополнительную эксплуатационную гибкость. Соединения с магистральным каналом могут осуществляться через SFP, Ethernet и беспроводную связь.
Беспроводная точка доступа Emerson и Cisco объединяет технологии Wi-Fi и WirelessHART в полностью интегрированное решение. Беспроводной шлюз Emerson 1410S подключается непосредственно к точке доступа Cisco IW6300 Heavy Duty, образуя сертифицированное решение (класса I, разд. 2 (зона 2 по ATEX )), которое обеспечивает надежность и защиту передачи данных даже в самых жестких промышленных условиях.
Компании Emerson и Cisco сотрудничают в разработке беспроводного оборудования следующего поколения. Шлюз Emerson 1410S устанавливает стандарт для инфраструктуры WirelessHART благодаря увеличенной мощности устройства, высокой скорости обработки и расширению функций безопасности. Точка доступа Cisco IW6300 серии Heavy Duty использует технологию Wi-Fi 802.11 AC Wave 2, которая повышает пропускную способность и увеличивает скорость связи с магистральной линией. В совокупности такая интегрированная беспроводная инфраструктура становится основой цифровой трансформации.
Пресс-релиз "Управление беспроводной инфраструктурой"