ind-wireless-gateway_h003

Беспроводные шлюзы

Узнайте о преимуществаx стабильной сети и усовершенствуйте связь на объекте благодаря технологии беспроводных шлюзов от Emerson.

ind-wireless-gateway_screen_monitor_500x675

Выберите проверенную технологию беспроводного шлюза Emerson

Внедряйте беспроводные сети с беспроводными шлюзами Emerson и открывайте новые возможности контроля техпроцесса. Нажмите ниже, чтобы получить последнюю версию и инструкции по установке встроенной программы беспроводного шлюза и утилиты настройки безопасности (Security Setup Utility). Воспользуйтесь утилитой Easy Upgrade Utility для загрузки последних версий описаний устройств (DD) в полевые коммуникаторы 375/475. Описания устройств (DD) используются в хост-системах EDDL для конфигурации и диагностики устройств. 

Read More...
Click to continue reading Выберите проверенную технологию беспроводного шлюза Emerson

Усовершенствование эксплуатации благодаря беспроводным шлюзам

WirelessHART

WirelessHART сочетает технологию HART с беспроводными возможностями для создания адаптируемого беспроводного протокола передачи данных для задач автоматизации процесса. Этот протокол, являющийся самоорганизующейся технологией сети, которая обеспечивает надежность данных на 99,9%, включает коммуникацию между устройствами, устраняя необходимость в прямом подключении устройства к шлюзу. В отличие от других протоколов, WirelessHART предлагает простую установку и надежную многоуровневую защиту сети. 

Монтаж

Беспроводные шлюзы Emerson разработаны для простой установки, легкого подключения к существующей технологии процесса и устаревшим хост-системам. Беспроводные шлюзы автоматически управляют сетями и не требуют настройки каналов связи, что позволяет быстро добавлять устройства. Эта масштабируемая технология позволяет операциям расширять и укреплять свои беспроводные сети в сложных, опасных и удаленных местах, таких как установки без соединения в местах наружного применения.

Пропускная способность

Беспроводные шлюзы Emerson, предназначенные для расширения сетей для получения углубленного, комплексного обзора эксплуатации предприятия, предлагают сети с пропускной способностью до 100 устройств. Эти беспроводные шлюзы легко подключаются к имеющейся технологии процесса и автоматически управляют сетью, позволяя быстро и в любое время добавлять вспомогательные устройства. Эта масштабируемая технология также позволяет добавлять беспроводные датчики на основании наивысшего приоритета для улучшения работы, снижения энергопотребления и повышения безопасности.

Please enable JavaScript to use this website.