Crosby
Подпружиненные предохранительные спускные клапаны прямого действия для газа, жидкости, пара и многофазных сред.
Предохранительные клапаны Crosby сохраняют лидерство в защите от избыточного давления более 140 лет. Подпружиненные клапаны сброса давления прямого действия и предохранительные клапаны широко используются в мире для добычи и переработки нефти и газа, в нефтехимической и химической промышленности, а также традиционной и ядерной энергетике. Предохранительные клапаны Crosby испытаны на наиболее мощных и производительных установок подачи воздуха, пара и воды.
Подпружиненные предохранительные клапаны прямого действия обеспечивают комплексную защиту от избыточного давления в соответствии с разделами I и VIII норм безопасности ASME для паровых котлов
Подпружиненные предохранительные клапаны прямого действия серии H - это проверенное решение для комплексной защиты от избыточного давления устройств парового цикла, таких как экономайзеры, паровые барабаны, пароперегреватели, подогреватели и многое другое.