Продукция для безопасного измерения

Продукция для безопасного измерения

Сертификация в соответствии с IEC 61508

Сертификация безопасных измерительных систем (SIS)

Предохранительные датчики безопасности, сертифицированные согласно IEC 61508

Датчики Emerson предназначены для обеспечения безопасности, в особенности для гарантии очень низкого количества опасных необнаруженных отказов и диагностического покрытия в целях повышенной безопасности. Эти датчики сертифицированы на соответствие стандарту IEC 61508 вместе с документацией, позволяющей выполнить расчеты вероятности отказа по запросу (PFD).

Read More...
Click to continue reading Предохранительные датчики безопасности, сертифицированные согласно IEC 61508

Давление – сертифицированные безопасные измерения

  • SIL 2 и SIL 3, сертифицированные для IEC 61508 независимым третьим лицом
  • Доступные измерения: дифференциальное давление, давление манометра, абсолютное давление
  • Доступные узлы: дистанционные мембранные уплотнения, встроенные вентильные блоки, полные расходомеры
  • Срок ограниченной гарантии — 15 лет
  • Базовая диагностика, мониторинг характеристик напряжения питания, статистический мониторинг технологического процесса, обнаружение закупорки импульсных линий

На странице изделия вы найдете информацию о FMEDA, отчеты об оценке, сертификаты безопасности и дополнительную информацию об изделии. Для получения дополнительной информации об устройствах измерения давления нажмите здесь.

  • SIL 2 и SIL 3, сертифицированные для IEC 61508 независимым третьим лицом
  • Перепад давления рассчитывается по данным двух датчиков давления 3051S
  • Доступные измерения: перепад давлений, высокое и низкое давление (значения P-HI и P-LO), масштабируемые переменные для уровня или объема резервуара
  • Доступно с фланцевыми, NPT, клапанными блоками приборов и соединениями с технологическим оборудованием с разделительными мембранами прямого монтажа.

На странице изделия вы найдете информацию о FMEDA, отчеты об оценке, сертификаты безопасности и дополнительную информацию об изделии. Для получения дополнительной информации об устройствах измерения давления нажмите здесь.

  • SIL 2 и SIL 3, сертифицированные для IEC 61508 независимым третьим лицом
  • Доступные измерения: перепад давлений, статическое давление, полностью компенсированный массовый расход, полностью компенсированный энергетический расход, температура технологического процесса
  • Доступные узлы: полные расходомеры, интегральные клапанные блоки, выносные разделительные мембраны
  • Срок ограниченной гарантии — 15 лет

На странице изделия вы найдете информацию о FMEDA, отчеты об оценке, сертификаты безопасности и дополнительную информацию об изделии. Для получения дополнительной информации об устройствах измерения давления нажмите здесь.

  • SIL 2 и SIL 3, сертифицированные для IEC 61508 независимым третьим лицом

  • Доступные измерения: дифференциальное давление, давление манометра, абсолютное давление

  • Доступные узлы: дистанционные мембранные уплотнения, встроенные вентильные блоки, полные расходомеры

  • Срок ограниченной гарантии — 15 лет

  • Базовая диагностика

На странице изделия вы найдете информацию о FMEDA, отчеты об оценке, сертификаты безопасности и дополнительную информацию об изделии. Для получения дополнительной информации об устройствах измерения давления нажмите здесь.

  • SIL 2 и SIL 3, сертифицированные для IEC 61508 независимым третьим лицом
  • Доступные измерения: дифференциальное давление, давление манометра, абсолютное давление
  • Доступные узлы: выносные разделительные мембраны, встроенные клапанные блоки, интегрированные расходомеры
  • Гарантийный срок эксплуатации до 5 лет 
  • Базовая диагностика, целостность контура

На странице изделия вы найдете информацию о FMEDA, отчеты об оценке, сертификаты безопасности и дополнительную информацию об изделии. Для получения дополнительной информации об устройствах измерения давления нажмите здесь.

  • SIL 2 и SIL 3, сертифицированные для IEC 61508 независимым третьим лицом
  • Доступные измерения: дифференциальное давление, давление манометра, абсолютное давление
  • Базовая диагностика 
  • Гарантийный срок эксплуатации до 5 лет
  • Доступно с выносными разделительными мембранами, первичными элементами и клапанными блоками.

На странице изделия вы найдете информацию о FMEDA, отчеты об оценке, сертификаты безопасности и дополнительную информацию об изделии. Для получения дополнительной информации об устройствах измерения давления нажмите здесь.

  • Выносная система уплотнения, состоящая из: 
    • одного или двух выносных мембран
    • Прямой монтаж или капиллярное подключение к датчику давления
  • Классифицируется как элемент типа А в соответствии с IEC 61508
    • См. технический документ для получения более подробной информации; см. контрольное значение уровня полноты безопасности (SIL) при использовании комбинации типа A (выносная мембрана 1199) и устройств типа B (измерительный преобразователь давления).

Получите доступ к FMEDA для выносных разделительных мембран 1199 здесь. Для получения информации о том, как мембрана 1199 влияет на безопасность продукции, следует обращаться к сертификатам безопасности сенсора безопасности.

Для получения более подробной информации о системах разделительных мембран посетите нашу страницу продукции.

Первичные элементы

Получите доступ к FMEDA для первичных элементов Rosemount здесь. Для получения информации о том, как первичные элементы влияют на безопасность продукции, следует обращаться к сертификатам безопасности сенсора безопасности.

Температура — сертифицированные безопасные измерения

  • SIL 2 и SIL 3, сертифицированные для IEC 61508 независимым третьим лицом
  • Базовые функции диагностики, функция горячей замены Hot Backup™, сигнализация дрейфа показаний первичного преобразователя, функция ухудшения состояния термопары, отслеживание температурных минимумов и максимумов
  • Согласование измерительного преобразователя и первичного преобразователя методом констант Каллендара–Ван Дюзена
  • Корпус с двумя отсеками для монтажа в эксплуатационных условиях

На странице изделия вы найдете информацию о FMEDA, отчеты об оценке, сертификаты безопасности и дополнительную информацию об изделии. Для получения дополнительной информации об устройствах измерения температуры нажмите здесь.

  • SIL 2 и SIL 3, сертифицированные для IEC 61508 независимым третьим лицом
  • Базовые функции диагностики, функция горячей замены Hot Backup™, сигнализация дрейфа показаний первичного преобразователя, функция ухудшения состояния термопары, отслеживание температурных минимумов и максимумов
  • Согласование измерительного преобразователя и первичного преобразователя (константы Каллендера-Ван Дюзена), калибровка по 5 точкам
  • Одинарный и двойной входной сигнал датчика

На странице изделия вы найдете информацию о FMEDA, отчеты об оценке, сертификаты безопасности и дополнительную информацию об изделии. Для получения дополнительной информации об устройствах измерения температуры нажмите здесь.

  • SIL 2/3 certified to IEC 61508 by an independent 3rd party (248H only), hazardous location, marine type, see full specs for complete list of certifications
  • Basic diagnostics including open/short sensor diagnostics
  • Transmitter-sensor matching (Callendar-Van Dusen constants), 5-point calibration
  • Single sensor input

For FMEDA, Assessment Report, Safety Certificate and additional product information visit our product page. For more information on Temperature products click here.

Расход — измерение с сертификацией безопасности

  • Возможность сертификации для сред до SIL 3 с мажоритарной логикой «2 из 3» (четверное исполнение) и сертификации для среды SIL 2 с мажоритарной логикой «1 из 1» или «1 из 2» (стандартное и двойное исполнение)
  • Погрешность: ± 0,65 % от объемного расхода жидкостей, ± 1 % от объемного расхода газа и пара
  • Доступны в исполнениях корпуса измерительного прибора с фланцем, пластиной, редуктором, в двойном и четверном исполнениях
  • Соедините любую конфигурацию с опцией CriticalProcess, чтобы обеспечить максимальную безопасность в самых сложных технологических средах
  • Незасоряющийся цельносварной корпус измерительного прибора исключает точки утечки
  • Превосходная устойчивость к вибрации

На странице изделия вы найдете информацию о FMEDA, отчеты об оценке, сертификаты безопасности и дополнительную информацию об изделии. Для получения дополнительной информации о расходомерах нажмите здесь.




  • Сертифицировано для применения в средах SIL 2 и SIL 3
  • В сочетании с широким выбором кориолисовых массовых расходомеров с точностью измерения массового расхода до +/– 0,05 % и точностью измерения плотности +/– 0,0002 г/куб. см для жидкостей и шлама или с точностью измерения массового расхода +/– 0,25 % для газов
  • Диагностика с интеллектуальной поверкой измерительных приборов может увеличить интервалы между полнообъемными контрольными испытаниями, обеспечивая охват 91 % необнаруженных опасных отказов на месте
  • Встроенная диагностика с миллиамперным контуром обратной связи снижает вероятность режимов опасных необнаруженных сбоев
  • Обнаружение изменений состава возможно с помощью измерения плотности/концентрации

На странице изделия вы найдете информацию о FMEDA и дополнительную информацию об изделии.  Для получения дополнительной информации о кориолисовых изделиях щелкните здесь.


  • Сертифицировано для применения в средах SIL 2 и SIL 3
  • В сочетании с широким выбором кориолисовых массовых расходомеров с точностью измерения массового расхода до +/– 0,05 % и точностью измерения плотности +/– 0,0002 г/куб. см для жидкостей и шлама или с точностью измерения массового расхода +/– 0,25 % для газов
  • Диагностика с интеллектуальной поверкой измерительных приборов может увеличить интервалы между полнообъемными контрольными испытаниями, обеспечивая охват 91 % необнаруженных опасных отказов на месте
  • Обнаружение изменений состава возможно с помощью измерения плотности/концентрации

На странице изделия вы найдете информацию о FMEDA и дополнительную информацию об изделии.  Для получения дополнительной информации о кориолисовых изделиях щелкните здесь.

  • Двухпроводной кориолисовый измерительный преобразователь с питанием от контура с возможностью питания и передачи сигнала по одной и той же паре проводов и снижением затрат на установку, проектирование и планирование.
  • Сертифицировано для однократного использования в средах SIL2 и многократного использования в средах SIL3 в соответствии с требованиями IEC 61508
  • Доступно с широким выбором кориолисовых датчиков массового расхода с точностью измерения массового расхода до +/– 0,10 % и точностью измерения плотности +/– 0,0005 г/куб. см для жидкостей и шлама или с точностью измерения массового расхода +/– 0,25 % для газов.
  • Диагностика с интеллектуальной поверкой измерительных приборов может увеличить интервалы между полнообъемными контрольными испытаниями, обеспечивая охват 91 % необнаруженных опасных отказов на месте 
  • Встроенная диагностика с миллиамперным контуром обратной связи снижает вероятность режимов опасных необнаруженных сбоев
  • Обнаружение изменений состава возможно с помощью измерения плотности/концентрации

На странице изделия вы найдете информацию о FMEDA и дополнительную информацию об изделии.  Для получения дополнительной информации о кориолисовых изделиях щелкните здесь.

Уровень — сертифицированные безопасные измерения

  • Класс SIL: SIL 2
  • Контрольное тестирование: локально, по месту
  • Номиналы давления и температуры: 
    • от –40 до 150 °C
    • 1450 фунтов/кв. дюйм (100 бар)
  • Дополнительные возможности: 
    • Простота установки и эксплуатации сигнализатора предельного уровня.
    • Магнитная контрольная точка для быстрого и простого частичного контрольного испытания.
    • Видимый мигающий светодиодный индикатор состояния устройства

Дополнительную информацию можно найти на странице решений по предотвращению переполнения и контрольных испытаний.

На странице изделия вы найдете информацию о FMEDA, отчеты об оценке, сертификаты безопасности и дополнительную информацию об изделии. Для получения дополнительной информации об уровнемерах нажмитездесь.


  • Класс SIL: SIL 2
  • Контрольное тестирование: локально, по месту
  • Номиналы давления и температуры: 
    • от –70 до 260 °C
    • 1450 фунтов/кв. дюйм (100 бар)
  • Дополнительные особенности: в задачах обнаружения предельного уровня Rosemount 2130 отличается повышенной гибкостью в сравнении с Rosemount 2120 и подходит для сложных режимов эксплуатации.

Дополнительную информацию можно найти на странице решений по предотвращению переполнения и контрольных испытаний.

На странице изделия вы найдете информацию о FMEDA, отчеты об оценке, сертификаты безопасности и дополнительную информацию об изделии. Для получения дополнительной информации об уровнемерах нажмитездесь.

  • Класс SIL: SIL 2
  • Контрольное испытание: удаленное, на объекте
  • Номиналы давления и температуры: 
    • от –70 до 260 °C
    • 1450 фунтов/кв. дюйм (100 бар)
  • Дополнительные функции: сигнализация предельного уровня и защита от переливов нового поколения, интеллектуальная система диагностики, функция дистанционного контрольного тестирования.

Дополнительную информацию можно найти на странице решений по предотвращению переполнения и контрольных испытаний.

На странице изделия вы найдете информацию о FMEDA, отчеты об оценке, сертификаты безопасности и дополнительную информацию об изделии. Для получения дополнительной информации об уровнемерах нажмитездесь.

  • Класс SIL: SIL 2
  • Контрольное испытание: удаленное, на объекте
  • Номиналы давления и температуры: 
    • от –196 до 400 °C
    • 5000 фунт/кв. дюйм (полный вакуум)(345 бар)
  • Дополнительные функции: ведущий на рынке волновой радар с самыми современными функциями надежности и безопасности и мощной встроенной диагностикой.

Дополнительную информацию можно найти на странице решений по предотвращению переполнения и контрольных испытаний.

На странице изделия вы найдете информацию о FMEDA, отчеты об оценке, сертификаты безопасности и дополнительную информацию об изделии. Для получения дополнительной информации об уровнемерах нажмите здесь.

  • SIL Rating: SIL 2
  • Proof-test: Remote, In-situ
  • P/T ratings: 
    • –76 to 482 °F (–60 to 250 °C)
    • 1450 psi (100 bar)
  • Additional features: 
    • Non-contacting radar with local memory which enables full insight into the last three days of measurements, alerts, and echo profiles.
    • Schedulable, remote in-situ verification without interrupting the process

You will find additional information on the overfill prevention and proof-testing pages.

For FMEDA, Assessment Report, Safety Certificate and additional product information visit our product page. For more information on Level products click here.

  • Класс SIL: SIL 2
  • Контрольное испытание: удаленное, на объекте
  • Номиналы давления и температуры:
    •  от -60 °C до +250 °C
    • 1450 фунтов/кв. дюйм (100 бар)
  • Дополнительные возможности: 
    • Локальная память бесконтактного уровнемера позволяет получить полное представление о последних семи днях измерений, полученных предупреждениях и профилях эхосигналов.
    • Невосприимчив к периодической потере питания

Дополнительную информацию можно найти на странице решений по предотвращению переполнения и контрольных испытаний.

На странице изделия вы найдете информацию о FMEDA, отчеты об оценке, сертификаты безопасности и дополнительную информацию об изделии. Для получения дополнительной информации об уровнемерах нажмите здесь.

Измерения уровня в резервуарах – сертифицированные безопасные измерения

  • Номинальный SIL: SIL 3. Одно устройство.
  • SFF 99%
  • Лямбда-DU (подгонка): 16
  • Контрольное испытание: возможности дистанционной работы
  • Погрешность: ±0,020 дюйма (0,5 мм)
  • Дополнительные особенности: 2-в-1 (два радарных манометра в одном корпусе), доступные с выходом реле. 
    Обеспечивает независимые измерения уровня и переполнения через одно отверстие резервуара.

Дополнительную информацию можно найти на странице решений по предотвращению переполнения и контрольных испытаний.
Технические характеристики, документацию и сертификаты можно найти на странице изделия.

  • Номинальный SIL: SIL 2. Одно устройство.
  • SFF 91,6%
  • Лямбда-DU (подгонка): 193
  • Контрольное испытание: возможности дистанционной работы
  • Погрешность: ±0,020 дюйма (0,5 мм)
  • Дополнительные особенности: аналоговый 4-20 мА и/или выходной сигнал реле.

Дополнительную информацию можно найти на странице решений по предотвращению переполнения и контрольных испытаний.
Технические характеристики, документацию и сертификаты можно найти на странице изделия.

  • Номинальный SIL: SIL 2. Одно устройство.
  • SFF 91,6%
  • Лямбда-DU (подгонка): 193
  • Контрольное испытание: возможности дистанционной работы
  • Точность: ± 3 мм (0,12 дюйма)
  • Дополнительные особенности: аналоговый 4-20 мА и/или выходной сигнал реле.

Дополнительную информацию можно найти на странице решений по предотвращению переполнения и контрольных испытаний.
Технические характеристики, документацию и сертификаты можно найти на странице изделия.

  • Сертифицированы вместе с Rosemount 5900S и Rosemount 5900C. См. соответствующую вкладку для получения сведений о классе SIL и параметрах безопасности.

Дополнительную информацию можно найти на странице решений по предотвращению переполнения и контрольных испытаний.
Технические характеристики, документацию и сертификаты можно найти на странице изделия.

Обнаружение пламени — сертифицированные безопасные измерения

  • Сертифицирован по уровню безопасности 2 (SIL 2 - TÜV)
  • Реле (3) для аварийного сигнала, сигнала неисправности и др. вспомогательных функций
  • 0–20 мА (ступенчатый)
  • Возможность программирования пользователем с помощью протокола HART® или RS-485
  • Мультиспектральная конструкция — для обнаружения на большом расстоянии и высокой устойчивости к ложным тревогам
  • Выбор чувствительности — для обнаружения отсутствия пересечения зон

Для получения дополнительной информации о продукции для обнаружения пламени щелкните здесь.

  • Сертифицирован по уровню безопасности 2 (SIL 2 - TÜV)
  • Реле (3) для аварийного сигнала, сигнала неисправности и других вспомогательных функций
  • 0–20 мА (ступенчатый)
  • Возможность программирования пользователем с помощью протокола HART® или RS-485
  • Высокая скорость отклика - 20 мс на пожар-вспышку
  • Нечувствительный к солнечному излучению
  • Автоматический встроенный тест (BIT) - для обеспечения надежной работы
  • Обогрев окна — для работы в суровых погодных условиях (снег, лед, конденсат)
  • Аналоговый выходной сигнал для быстрого обнаружения
  • Протокол HART® для технического обслуживания и управления оборудованием
  • Высокая надежность — средняя наработка на отказ составляет не менее 150000 часов

Для получения дополнительной информации о продукции для обнаружения пламени щелкните здесь.


  • Сертифицирован по уровню безопасности 2 (SIL 2 - TÜV)
  • Мультиспектральная технология позволяет обнаруживать углеводородное и водородное пламя и имеет высокий уровень устойчивости к ложным тревогам
  • Возможность выбора чувствительности для обнаружения отсутствия пересечения зон
  • Автоматический и ручной встроенный тест (BIT) для обеспечения надежной работы
  • Обогрев окна - для работы в суровых погодных условиях (снег, лед, конденсат)
  • Реле (3) для аварийного сигнала, сигнала неисправности и др. вспомогательных функций
  • 0–20 мА (ступенчатый)
  • Протокол HART® для технического обслуживания и управления оборудованием
  • RS-485, совместимый с Modbus
  • Высокая надежность — средняя наработка на отказ составляет не менее 150 000 часов
  • Возможность программирования пользователем с помощью протокола HART® или RS-485

Для получения дополнительной информации о продукции для обнаружения пламени щелкните здесь.




  • Сертифицирован по уровню безопасности 2 (SIL 2 - TÜV)
  • Двухдиапазонный датчик (инфракрасный и ультрафиолетовый диапазон)
  • Автоматический и ручной встроенный тест (BIT) - для обеспечения надежной работы
  • Обогрев окна — для работы в суровых погодных условиях (снег, лед, конденсат)
  • Реле (3) для аварийного сигнала, сигнала неисправности и др. вспомогательных функций
  • 0–20 мА (ступенчатый)
  • Протокол HART® для технического обслуживания и управления оборудованием
  • RS-485, совместимый с Modbus
  • Высокая надежность — средняя наработка на отказ составляет не менее 150 000 часов
  • Возможность программирования пользователем с помощью протокола HART® или RS-485

Для получения дополнительной информации о продукции для обнаружения пламени щелкните здесь.

Информационные материалы и примеры применения

Achieve unprecedented visibility into your pressure, flow, or level measurements and improve productivity, quality, energy efficiency, and safety with the Rosemount 3051S Series of Instrumentation.

This video is the release video for the Rosemount 5408 and Rosemount 5408:SIS. This are the next generation level transmitters using FMCW radar technology, giving you a 30 times more powerful measurement than traditional plused radars.

Услуги и консалтинг

Please enable JavaScript to use this website.