Функциональная безопасность

Функциональная безопасность

Современные решения для перевода технологических контуров в безопасное состояние без компромиссов

Что такое функциональная безопасность?

Стандарт IEC 61508 определяет функциональную безопасность как отсутствие неприемлемых рисков физических травм или ущерба для здоровья людей, прямого или косвенного, в результате повреждения имущества или оборудования.

Это часть общей безопасности, которая зависит от правильной работы системы или оборудования в ответ на входные сигналы. Функциональная безопасность — это выявление потенциально опасного состояния, которое приводит к активации защитного или корректирующего механизма устройства для предотвращения возникновения опасных событий или уменьшения последствий опасного события.

Read More...
Click to continue reading Что такое функциональная безопасность?

Принципы работы

Системы противоаварийной защиты (СПАЗ)

Система противоаварийной защиты (СПАЗ) считается отдельной системой по отношению к системе управления основным процессом, поскольку СПАЗ предназначена для перевода процесса в безопасное состояние при возникновении критической ситуации.

СПАЗ состоит из нескольких функций противоаварийной защиты (SIF). Каждая функция противоаварийной защиты имеет определенный уровень полноты безопасности (SIL), который необходим для обеспечения функциональной

безопасности. Каждая SIF представляет собой отдельный или взаимосвязанный контур, состоящий из датчиков, логического решающего устройства и исполнительного элемента системы управления.

Стандарты безопасности

На производственном предприятии не бывает работы без риска или со 100% надежностью. Вот почему одной из первых задач проектировщиа системы противоаварийной защиты является анализ допустимости риска для определения требуемого уровня безопасности. Стандарт IEC 61508 (Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью) является общим стандартом, охватывающим функциональную безопасность, касающуюся всех видов технологических и производственных планов. Стандарты IEC 61511 и ISA S84.01 (замененный на ISA 84.00.01-2004) представляют собой специализированные стандарты для обрабатывающей

промышленности. Все три стандарта используют модель жизненного цикла на базе эксплуатационных характеристик и определяют точные уровни безопасности, передовые методы и поддающиеся количественной оценке доказательства соответствия.

Логические решающие устройства

Целью данного компонента является определение того,

какое действие должно быть предпринято, исходя из собранной информации. Используются высоконадежные логические решающие устройства, обеспечивающие как безотказную, так и устойчивую к ошибкам работу. Обычно это контроллер, считывающий сигналы от датчиков и выполняющий предварительно запрограммированные действия для предотвращения опасности путем вывода сигнала на исполнительные элементы управления.

Логические решающие устройства часто являются программируемыми или непрограммируемыми устройствами, но также могут быть механическими в форме набора переключателей для срабатывания функции безопасности.

Исполнительные элементы системы управления

Исполнительные элементы системы управления реализуют действие, определяемое логическим решающим устройством. Этот исполнительный элемент системы управления, как правило, представляет собой автоматический клапан включения/выключения с функцией закрытия или открытия при отказе.  Можно добавить цифровую интеллектуальную систему для улучшения диагностического охвата и поддержки испытания при неполном ходе.

Необходимо, чтобы все три элемента функции СПАЗ работали надлежащим образом в целях безопасного изолирования производственного предприятия в случае аварии

Датчики управляемого оборудования

Датчики управляемого оборудования используются для сбора информации, необходимой для

определения того, присутствует ли опасная ситуация. Назначение этих датчиков заключается в измерении параметров процесса (т. е.

температуры, давления, расхода, плотности и т. д.) для определения того, находится ли оборудование или процесс в безопасном состоянии.

Типы датчиков варьируются от простых пневматических или электрических переключателей до интеллектуальных преобразователей со встроенной диагностикой. Эти датчики выделены для службы СПАЗ и подключаются к технологическим соединениям, отдельным и отличным от технологических соединений, которые используются обычными датчиками информации о процессе.

Элементы СПАЗ

Логические решающие устройства

Логические решающие устройства

Используйте современный подход к повышению полноты безопасности и улучшению эксплуатационной готовности.

Исполнительные элементы системы управления

Исполнительные элементы системы управления

Избавьтесь от необоснованных предположений относительно состояния клапанов системы противоаварийной защиты с помощью наших проверенных решений и опыта.

Услуги и консалтинг

Медиаматериалы и примеры применения

Hear industry leading experts discuss overfill prevention with unique 2-in-1 technology.

Please enable JavaScript to use this website.