Предотвращение перелива - критичный вопрос. На кону человеческие жизни, окружающая среда, ваш имидж и финансовые показатели.

Как предотвратить перелив

Предотвращение перелива - критичный вопрос. На карту поставлены человеческие жизни, окружающая среда, 

ваш имидж и финансовые показатели.

Увеличение безопасности с использованием проверенных решений для предотвращения перелива

Предотвращение перелива начинается с проверенных решений, которым вы можете доверять.
Мы делимся знаниями и предлагаем продукты, которые необходимы для современной профилактики перелива, соответствующей нормативным требованиям. Компания Emerson располагает полным набором решений, предотвращающих перелив для технологических сосудов и резервуаров хранения жидкостей. Давайте строить доверительные отношения вместе.

Read More...
Click to continue reading Увеличение безопасности с использованием проверенных решений для предотвращения перелива

Примеры решений по предотвращению переполнения резервуаров

Вас волнует проблема перелива резервуара?
На протяжении долгого времени перелив остается главной причиной крупных аварий в нефтеперерабатывающей и нефтеналивной отраслях. 
Однако перелив — не случайное явление. Он прогнозируем и, как следствие, может быть предотвращен.
Компания Emerson обладает знаниями и опытом, позволяющими обеспечить комплексное представление о предотвращении перелива и поможет вам выбрать правильное решение, чтобы полностью его исключить.

Соответствие самым современным международным промышленным стандартам является критически важным в современной защите от перелива.
В соответствии с глобально принятыми стандартами МЭК 61511 и API 2350 (область применения показана на рисунке), наилучшей практикой является использование устройств с приборной системой безопасности или установленным уровнем полноты безопасности, сертифицированных согласно МЭК 61508. 
Существуют также многочисленные национальные стандарты и стандарты, зависящие от конкретного типа резервуара, для предотвращения перелива, которые могут быть применимы для отдельных объектов.

Выбрать правильное решение по предотвращению перелива непросто. Необходимо задать ряд вопросов.

  • Требуется устройство для непрерывного контроля уровня или для точечных измерений?
  • Какую среду вы измеряете?
  • К какому типу относится резервуар? Какой его объем?
  • Каковы требования к проведению проверочных испытаний?
  • Требуются ли высокоточные измерения для коммерческого учета?
  • Какие есть отверстия в резервуаре и сколько их?

Эксперты Emerson помогут в решении этих вопросов и найдут оптимальное решение для любых ваших требований.

Система учета в резервуарах Rosemount включает в себя средства как для измерения уровня, так и для предотвращения перелива.

Уникальность этой системы еще и в том, что это первая и единственная система с радарным уровнемером, которая сертифицирована на соответствие требованиям МЭК 615008 SIL 3 для устройств в одинарной конфигурации (без резервирования).

Rosemount 5900S с запатентованным решением «2-в-1» сочетает функции автоматического резервуарного уровнемера (ATG) и полноценного устройства для предотвращения переполнения.

Технологические сосуды могут быть любыми — от небольшого резервуара до огромного смесителя или реактора. Выбрать подходящее оборудование для вашей системы предотвращения перелива может быть непросто. Не нужно отчаиваться: компания Emerson предлагает широкий диапазон сертифицированных согласно МЭК 61508 уровнемеров и сигнализаторов уровня Rosemount, которые отвечают всем требованиям международных стандартов безопасности.

Мы объединяем передовые технологии (такие как дистанционные контрольные испытания) со всеми функциональными данными по безопасности, которые необходимы для анализа рисков.

Документы и ссылки

Please enable JavaScript to use this website.